Hallanvahdin aurinkovoimala otettu käyttöön – ABB mukana toteuttamassa Suomen suurinta aurinkovoimalaa

Hallanvahdin aurinkovoimala otettu käyttöön – ABB mukana toteuttamassa Suomen suurinta aurinkovoimalaa

Joroisiin rakennettu 129 MW:n Hallanvahdin aurinkovoimala on otettu käyttöön. Tällä hetkellä Suomen suurimpana aurinkovoimalana se on merkittävä esimerkki siitä, kuinka uusiutuvan energian investoinnit vauhdittavat energiamurrosta Suomessa. ABB on toimittanut hankkeeseen keskeiset sähköistys- ja automaatioratkaisut sekä jatkaa asiakkaan tukena koko aurinkopuiston elinkaaren ajan.

Hallanvahdin aurinkovoimala sijaitsee Joroisissa Pohjois-Savossa. Voimalan nimellisteho on 129 MW, ja se koostuu noin 206 000 kaksipuolisesta aurinkopaneelista. Aurinkopuistossa hyödynnetään auringonseurantateknologiaa, jonka avulla paneelit seuraavat auringon liikettä ja maksimoivat energiantuotannon eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Voimala on tällä hetkellä Suomen suurin aurinkovoimala. 

ABB toimi hankkeen sähköteknologiatoimittajana tarjoamalla turvallisen, älykään ja kestävän kokonaisratkaisun aurinkovoimalan tarpeisiin. Toimitus sisälsi 18 kappaletta 6,2 MVA EcoFlex-muuntamoita, aurinkovoimalan puistosäätäjänä toimivan automaatioratkaisun sekä sähköaseman keskijännitekojeiston. Koko hankkeen sähkönjakelun laitekanta on lisäksi varustettu ABB:n modernilla REX-sarjan suojareleteknologialla.  

"Hallanvahti on ABB:lle merkittävä hanke. Haluamme tukea Suomessa tapahtuvaa uusiutuvan energian kehitystä ja toimia teknologiajohtajana energiamurroksen keskiössä. Tämän kokoluokan aurinkovoimalassa yhdistyvät luotettava sähkönjakelu, älykäs automaatio ja turvallinen käyttö koko elinkaaren ajan," sanoo ABB:n Segment Sales Manager Tapio Kotola.  

Hallanvahdin käyttöönotto on tärkeä virstanpylväs myös suomalaisen aurinkovoiman kehitykselle. Hanke osoittaa, että teollisen mittakaavan aurinkovoimaa voidaan toteuttaa tehokkaasti myös pohjoisissa olosuhteissa hyödyntämällä edistyksellisiä sähköistys- ja automaatioratkaisuja. 

Yhteistyö ei pääty käyttöönottoon. ABB:n paikallinen huoltoverkosto, tuotetuki sekä automaatioratkaisut tarjoavat kattavan tuen aurinkopuiston käytön, ylläpidon ja kehittämisen tarpeisiin koko laitoksen elinkaaren ajan. Pitkäjänteisellä kumppanuudella varmistetaan sähkönjakelun luotettavuus sekä aurinkovoimalan tehokas ja turvallinen toiminta tulevaisuudessa. 

Faktat Hallanvahdin aurinkovoimalasta 

  • Sijainti: Joroinen, Pohjois-Savo 
  • Nimellisteho: 129 MW 
  • Aurinkopaneeleita: noin 206 000 kappaletta 
  • ABB:n toimitus: 18 EcoFlex-muuntamoa, puistosäätäjäratkaisu, keskijännitekojeisto ja REX-suojareleteknologia  
  • Aurinkopuisto hyödyntää auringonseurantateknologiaa energiantuotannon optimointiin  

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp