ABB on lanseerannut optisten sakeusmittareiden KPM KC9 ‑tuoteperheen. Uuden sarjan anturit mittaavat kokonais- ja/tai tuhkapitoisuutta tarkasti, jolloin sellun- ja paperinvalmistuksen sakeuden mittaus sekä koneen märän pään seuranta ja hallinta on helpompaa.
Anturit soveltuvat sellun, paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille, jotka käyttävät kierrätettyjä tai ensiöraaka-aineita – etenkin jos valmistaja käyttää tuhkatäyteaineita, jolloin tuhkapitoisuuden mittaaminen on mahdollista vain optisilla antureilla.
Optisten sakeusmittareiden KPM KC9 ‑tuoteperheeseen kuuluvat sekä prosessi- että sivuvirtausanturit. Tuoteperhe kattaa markkinoiden monipuolisimmat anturivaihtoehdot, ja ne soveltuvat parhaiten matalimpien pitoisuuksien mittaamiseen. Anturien tulokset ovat luotettavia ja tarkkoja, ja anturit voi myös huoltaa samalla, kun prosessi on käynnissä. Tämä ei onnistu muunlaisilla sakeusantureilla, jotka edellyttävät prosessin pysäyttämistä ja prosessiputken tyhjentämistä ennen huoltoa.

KPM KC9 -sivuvirtausanturi 
KPM KC9 -prosessivirtausanturi
KC9-antureita käytetään osana ABB:n KPM KRA/KRT ‑retentionmittausjärjestelmää, jolla seurataan ja hallitaan paperi- ja kartonkikoneiden retentiota. Antureista on kaksi vaihtoehtoa: KRA-yksikkö mittaa viiraveden tai perälaatikon kokonais- ja tuhkasakeutta. KRT-yksikkö taas mittaa kokonaissakeutta prosesseissa, joissa tuhkapitoisuuden erillinen mittaaminen ei tuota lisäarvoa.
”Uusien antureiden ainutlaatuiset mittaustekniikat auttavat varmistamaan, että jokainen sovellus otetaan huomioon kustannustehokkaasti mittaustarkkuudesta tinkimättä”, kertoo ABB:n Per Sandström, Head of Lab and Process Testing Measurements, Pulp and Paper, Process Industries. ”Siistausprosesseja ja koneen märkää päätä voi hallita paremmin antureiden avulla, jolloin voidaan varmistaa laadunmukaisen tuotteen valmistaminen, kunnossapidon tarve vähenee ja asennuskulut pienenevät.”
ABB:n retentionmittausjärjestelmä sisältää optisen sakeusanturin lisäksi kaikki tarvittavat moduulit perälaatikko- tai viiravesimassan tarkkaan ja sujuvaan mittaamiseen, kun sakeus on niin matala, että sitä voi mitata ainoastaan optisilla tekniikoilla. Järjestelmä ja anturit ovat osa ABB:n kattavaa märän pään ratkaisuvalikoimaa, joka sisältää muun muassa laadunvalvonnan, automaation, edistyneen prosessinhallinnan ja instrumentoinnin.
Optisten sakeusmittareiden KPM KC9 ‑tuoteperhe
Prosessivirtausanturit
KPM KC9 ‑prosessivirtaussakeusanturit on tarkoitettu mittaamaan massan kuitupitoisuutta nesteissä, joiden sakeus on 0–14 prosenttia.
Sivuvirtausanturit
KPM KC9 ‑sivuvirtaussakeusanturit on tarkoitettu mittaamaan pitoisuutta nesteissä, joiden sakeus on 0–5 prosenttia.
Kaikissa uusissa malleissa on päivitetyt elektroniikkakomponentit ja ohjelmisto-ominaisuudet, ja ne on kehitetty teollisuudessa toimiviksi havaittujen, optisten KPM OC ‑sakeusmittareiden pohjalta. Ne kehitettiin alun perin yhteistyössä Cerlicin kanssa, jolla on 40 vuoden kokemus sellu- ja paperisovellusten mittauksista.
Lisätietoja optisten sakeusmittareiden KPM KC9 ‑anturituoteperheestä:
https://new.abb.com/pulp-paper/abb-in-pulp-and-paper/products/process-measurements