ABB tuo markkinoille hyvin suositun kaksoismuunnostekniikkaan perustuvan UPS-laitteen uuden sukupolven. Se on suunnattu kriittisille yksivaiheisille sähköjärjestelmille. Uusi PowerValue 11RT G2 takaa jopa 10 kW puhdasta, luotettavaa tehoa 1–10 kVA:n alueella. ABB:n koko ratkaisuvalikoiman kattavat päivitykset nostavat tehokkuuden, laadun ja luotettavuuden uudelle tasolle.
Uusi PowerValue 11RT G2 UPS takaa puhtaan ja luotettavan tehonsyötön kriittisille yksivaiheisille sovelluksille. Se pitää käynnissä palvelimet, kassajärjestelmät, työasemat, reitittimet, kytkimet, keskittimet ja muut herkät sähkölaitteet. Kaksoismuunnostekniikkaan perustuva UPS korjaa mahdolliset syöttävän verkon laatupoikkeamat kuormalle, kuten esim. jännitepiikit ja -alenemat, kohinan ja yliaallot.
Uuden sukupolven PowerValue 11RT G2 -ratkaisussa ABB optimoi yksivaiheisen UPS:n nykyajan IT-kuormille lähdön tehokertoimella 1. Lähdön tehokerroin 1.0 (kVA = kW) tarkoittaa, että PowerValue 11RT G2 antaa 11 prosenttia enemmän pätötehoa kuin UPS 0.9-tehokertoimella.
”PowerValue 11RT on jo markkinoiden johtava yksivaiheinen UPS-ratkaisu. ABB:n uusi 1–3 kVA:n UPS asettaa mittapuun entistä korkeammalle. Laatu ja luotettavuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Uusi PowerValue 11RT G2 onkin kehitetty vastaamaan nykyajan IT-kuormien vaatimuksia. Lisäksi siinä on monia lisäarvoa tuovia ominaisuuksia. ABB on edelleen markkinajohtaja näillä erittäin kilpailluilla markkinoilla ja samalla äärimmäisen tärkeällä alalla. Täysin uusi PowerValue 11RT näyttää, kuinka ABB:n innovatiivinen tuotestrategia toimii käytännössä", ABB:n varmennetun sähkönjakelun tuoteryhmäjohtaja Lara Cortinovis kertoo.
PowerValue 11RT G2 UPS vähentää energiahäviötä, ja sen hyötysuhde on jopa 95 prosenttia. Laitteen ECO-tilassa hyötysuhde voi olla jopa 98 prosenttia. Asiakkaat voivat valita vakiomallisen UPS-laitteen tai jonkin malleista, joilla on pidempi käyttöaika. Ne myös säätävät akun latausvirtaa itse. Järjestelmän käyttöaika skaalautuu täysin sen mukaan, mitä akustoja käytetään. Siksi järjestelmän varakäyntiaika täyttää asiakkaiden erilaiset vaatimukset.
PowerValue 11RT G2 toimii itsenäisenä UPS-laitteena, tai se voidaan asentaa vakiomalliseen 19 tuuman telineeseen monipuolisten liitäntävaihtoehtojen ansiosta. Yksiköt voidaan asentaa rinnankäyviksi redundanttisuuden saavuttamiseksi tai järjestelmien kokonaiskapasiteetin lisäämiseksi. Kaikkiin yksiköihin voidaan asentaa jopa yhdeksän ulkoista akkumoduulia pidentämään varakäyntiaikaa.
PowerValue 11RT G2 UPS -laitteen ergonomia on edelleen huippuluokkaa. Akkupaikkaan on erittäin helppo päästä käsiksi, mikä helpottaa huoltoa ja akkujen vaihtoa. Uusissa 1–3 kVA:n yksiköissä on sähköisesti kääntyvä näyttö. Sen suunnan voi napin painalluksella muuttaa sen mukaan, onko yksikkö tornimalli vai telineeseen asennettu.