Sotkamo Silverin kaivos käsittelee kuukaudessa 45 000 tonnia malmikiveä, josta saadaan hopeaa ja kultaakin sisältävää lyijyrikastetta noin 200–400 tonnia. Uusi hopeanrikastamo aloitti tuotantonsa keväällä 2019, ja sitä ohjaa ABB:n 800xA-automaatiojärjestelmä.
”System 800xA on meille täysin bisneskriittinen järjestelmä ja itsellekin jokapäiväinen työkalu. Seuraan päivittäin sen avulla muun muassa erilaisia tuotantolukuja, kuten käyntiasteita ja tuotantomääriä”, rikastamon päällikkö Jarmo Huuskonen toteaa.
Sotkamoon toimitettu System 800xA on hyvin laaja kokonaisuus. Kaikkia kenttäväyläprotokollia tukeva järjestelmä ohjaa koko laitosta läpi koko prosessin aina raakamalmin murskauksesta alkaen. Kaivosprosessin eri osakokonaisuuksien lisäksi se ohjaa muun muassa ilmastointia ja vedenkäsittelyä.
”Saamme eri toiminnoista joka päivä valtavan määrän dataa. Sitä kerätään taukoamatta erilaisten instrumenttien avulla kenttäväyliä pitkin, ja järjestelmä ohjaa prosesseja sen pohjalta. Esimerkiksi vaahdotusprosessia, jossa mineraalit erotetaan malmista, hienosäädetään jatkuvasti datan mukaan”, Huuskonen havainnollistaa.
Data tallentuu raportointijärjestelmään, jonne se kertyy myös historiatiedoksi.

Rikastamon päällikkö Jarmo Huuskonen seuraa valvomossa rikastamon tuotantolukuja ABB:n 800xA-automaatiojärjestelmällä. 
Rikastamon toimintaa ohjataan ABB:n järjestelmän avulla. Ruudulla näkyvissä Sotkamo Silverin jauhatuspiiri.
Etähallittava ja kyberturvallinen
Kaivoksen kyberturvallisuus on yhtä kuin sen automaatiojärjestelmän kyberturvallisuus. Sen tietävät myös ABB:n asiantuntijat, jotka toteuttivat järjestelmään Sotkamo Silverin omat, erittäin tiukat kyberturvallisuusvaatimukset.
”Korkean kyberturvallisuustasonsa ansiosta järjestelmä on kauttaaltaan etähallittava, aina verkkokytkimiä ja kenttäväylämuuntimia myöten”, toteaa ABB:n projektipäällikkö Jarkko Räikkönen.
Järjestelmä on monin tavoin helppo käyttää. Automaatioverkko integroitiin Sotkamo Silverin omaan sisäiseen verkkoon, minkä ansiosta työntekijät voivat seurata tuotantoa ja saada raportteja omilta työpisteiltään. Lisäksi järjestelmän päivittäminen on jatkossa helppoa.
”800xA-etähallintaratkaisumme ansiosta Sotkamo Silverin järjestelmä voidaan kytkeä ABB:n omaan huoltoverkkoon. Siitä käsin järjestelmä voidaan päivittää nopeasti etänä eikä ohjelmistomuutoksia tarvitse lähteä tekemään paikan päälle Sotkamoon ”, Räikkönen kertoo.
Harvinaista kierrätystä
Kaivosalan ratkaisujen elinkaari on pitkä, jopa kymmeniä vuosia. Sotkamossa kyettiinkin hyödyntämään Ruotsissa suljetun Blaikenin sinkkikaivoksen laitteistoa, kuten I/O-kortteja sekä automaatiojärjestelmän lisenssit.
”Sotkamo Silverin järjestelmä edustaa kuitenkin uusinta tekniikkaa. Se asennettiin uudelle virtuaalialustalle ja päivitettiin”, Räikkönen kertoo.
Kaikki järjestelmään liittyvät ohjelmat tehtiin uudelleen ABB:n Sveitsissä kehittämää BMI-ohjelmakirjastoa hyödyntäen. Valmiit ohjelmamodulit konfiguroitiin Sotkamo Silverin käyttöön.
Ohjelmat koodattiin hyvin ketterästi. Kun laitoksen suunnitelmat muuttuivat, tehtiin muutokset välittömästi myös koodiin, koska ohjelmien täytyy täsmällisesti vastata todellisuutta.
”Kaivokset ja rikastamot ovat kuitenkin aina yksilöllisiä, vaikka niiden toimintaperiaatteet ovat samat ”, Räikkönen sanoo. ”Ratkaisut räätälöidään aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.”
Kaivosalalla järjestelmien ja laitteiden kierrättäminen ei ole tyypillistä. Sotkamon tapauksesta opittiin, että kierrätys on mahdollista ja kannattaa.
”Saimme hyvin edistyksellisen järjestelmän ja samalla saavutimme huomattavat kustannussäästöt. Toki mukana oli myös hyvää onnea, että suljetun kaivoksen ja uuden rikastamon aikataulut sattuivat näin sopivasti. Kun vielä ABB pystyi tukemaan meitä uudistuksessa niin hienosti, saimme järjestelmän käyttöömme juuri oikeaan aikaan”, Huuskonen summaa.

Jarmo Huuskonen tarkastelee rikastamon moottoreita ohjaavien taajuusmuuttajien toimintaa laitoksen sähkökeskuksessa. Ohjausarvot tulevat 800xA-järjestelmästä. 
Mineraalipölyn vuoksi rikastamohallissa on käytettävä hengityssuojaimia. Puhaltimella varustetut hengityssuojaimet integroituna suojakypärään ovat käyttäjäystävällinen ratkaisu. 
Rikastamolla käytetään ABB:n mittausinstrumentteja, joiden tuottama tieto tallentuu ohjausjärjestelmään. Kuvassa vaahdotusilman virtausmittarin paikallisnäyttö.
Teksti: Laura Koskenrouta
Kuvat: Kimmo Rauatmaa