Turvallisuus ja luotettavuus ovat arvoja, joista ei tingitä Savon Voima Verkon toiminnoissa. Savon Voima Oyj:hin kuuluva verkkoyhtiö toimittaa sähköä 117 000 asiakkaalle Joroisista Sukevalle ulottuvalla alueella Savossa ja on tunnettu edelläkävijäasenteestaan sähköverkon kehittämisessä.
Verkkoyhtiö on tehnyt pitkään tutkimusyhteistyötä niin yliopistojen, erilaisten konsortioiden kuin toimialan yritysten kanssa sähköverkon turvallisuutta ja toimitusvarmuutta parantavissa hankkeissa.
Sen kaapeloiduista taajamaosuuksista ja pitkien etäisyyksien ilmajohdoista koostuva sekaverkko on Suomen automatisoiduimpia. Uusinta teknologiaa edustavat sähköasemat ja älymuuntamot sekä vyöhykekonseptin soveltaminen takaavat, että sähkönjakelu toimii vaativissakin olosuhteissa.
Suunnitelmallista uudistamista
Sähkön jakeluverkon ylläpito ja nopeasti muuttuviin vaatimuksiin vastaaminen edellyttävät jatkuvia investointeja, jotka myös parantavat sähkönkuluttajien kokemaa sähkönjakelun luotettavuutta ja laatua.
Savon Voima uusii joka vuosi vähintään yhden neljästäkymmenestä sähköasemastaan. Sonkajärvelle valmistui keväällä 2020 upouusi sähköasema, joka korvasi käyttöikänsä päähän tulleen vanhan 45/20 kilovoltin sähköaseman.
Uusi asema vastaa lisääntyvän maakaapeloinin tuomiin haasteisiin kuten loistehon kompensointiin ja maasulkusuojaukseen. Asemalla on huomioitu myös verkkoon kohdistuvat muutokset kuten hajautetun voimantuotannon lisääminen.
Leppävirralla korvaavan uuden aseman asennustyöt ovat käynnissä. Valmista tulee vielä ennen vuodenvaihdetta.
Uusin suojausteknologia käyttöön
Sonkajärven uudesta sähköasemasta tekee ainutlaatuisen se, että sähköaseman suojaus ja valvonta ovat huippuluokkaa perustuen ABB:n uusimpiin REX640-suojareleisiin. Asema oli Suomessa ensimmäinen, jonka pääsuojaus toteutettiin kyseisellä relesarjalla.
IEC 61850 -standardin mukaiset REX640-releet suojaavat aseman kuutta johtolähtöä, kahta 45 kilovoltin kenttää sekä kolmea muuta kennoa. Ratkaisussa on hyödynnetty IEC 61850 -standardia esimerkiksi GOOSE-viesteihin perustuvilla laukaisuilla ja lukituksilla, jolloin koko aseman toiminnallisuutta pystytään valvomaan paremmin.
Laiteistomäärää on pystytty optimoimaan, kun toiminnallisuuksia kuten kompensoinnin säätö ja johtolähtöjen varasuojauksia on yhdistetty samoihin suojareleisiin. Myös valokaarisuojaus on toteutettu REX640-releisiin integroituna järjestelmänä.
”Olin kiinnostunut REX640-releistä, koska olemme aiemmin käyttäneet ABB:n Relion®-perheen 630-sarjan suojareleitä ja havainneet ne hyviksi. Viimeisin teknologia houkuttelee, koska se sisältää parhaat ratkaisut ja viimeisimmät vaatimukset on huomioitu. REX640:ssä kiehtoo mahdollisuus laajentaa suojareleen käyttöä sovellusmoduuleja lisäämällä. Myös uusien suojausfunktioiden ohjelmapohjainen päivittäminen releeseen on helppoa, suojauksista vastaava sähköasemateknikko Matti Pirskanen Savon Voima Verkosta kertoo.
”Näytön ja releen välinen varmuuskopionti on hieno ominaisuus, joka tuo lisäturvaa. Lisäksi releen toiminnallisuus mahdollistaa lukuisia simulointeja, mikä nopeuttaa ja helpottaa niin käyttöönottoa kuin kausikoestuksia”, hän jatkaa.

”Tämä on mielenkiintoinen ja kehittyvä ala. Aina oppii uutta. Teen mielelläni yhteistyötä ABB:n asiantuntijoiden kanssa”, Savon Voima Verkon sähköasemien suojausratkaisuista vastaava Matti Pirskanen sanoo. 
Mielenkiintoinen maasulku
Pirskanen kiittää REX640-releiden kykyä paikantaa tarkasti oikosulkuviat ja monitaajuusadmittanssilaskentaan perustuvaa selektiivisestä maasulkusuojausta, joka estää verkon sympatialaukaisut. ”Suoja perustuu vankkaan tutkimustietoon. Maasulkukokeita on tehty meidän ja lukuisten muiden suomalaisten sähköyhtiöiden verkoissa”, Pirskanen antaa tunnustusta palkitusta suojauksesta.
Suojausteknologian edistysaskelia tarkasti seuraava Savon Voiman asiantuntija odottaa, että maasulkusuojaus ja etenkin maasulkujen paikantaminen kehittyvät edelleen. Hän uskoo, että pian ABB:n releistä saadaan irti uusia mielenkiintoisia asioita, joita alan parhaat asiantuntijat kehittävät.
Savon Voima Verkon tarpeisiin räätälöidyt suojauskonfiguroinnit vakioitiin Sonkajärven sähköaseman käyttöönotossa ja testauksessa. Suojaus- ja automaatioratkaisuihin erikoistunut ABB:n Digital Solutions Center -tiimi varmistaa, että asiakas saa aina käyttöönsä viimeisimmän tietotaidon ja parhaan hyödyn valitsemastaan ratkaisusta. Nyt vakioitu ratkaisu on helppo ottaa käyttöön myös Leppävirralla ja tulevissa asemauusinnoissa.