ABB:n uusi korkea kaappimalli Kabeldon-jakokeskusperheeseen

ABB:n uusi korkea kaappimalli Kabeldon-jakokeskusperheeseen

Kestävä keskusratkaisu julkisiin ulkotiloihin

ABB on tuonut markkinoille korkean kaappimallin Kabeldon-jakokeskusperheeseen. Uusi korkea jakokaappi soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön julkisissa ympäristöissä. Kapeat tilaasäästävät SLDL2/3 jonovarokekytkimet sopivat erinomaisesti SDCH-kaappiin.

Uudet SDCH-jakokaapit ovat oikea valinta silloin, kun asennuksesi vaatii suuren, vankan ja tukevan kaapin. SDCH on korkeampi versio hyvin kestävästä SDC-kaapelijakokaappisarjasta, siihen sopivat jopa korkeat ja kapeat 400-630 A:n jonovarokekytkimet (SLDL2/3).Uudet SDCH-jakokaapit toimitetaan joko tyhjänä tai Kabeldon 1600A IP2X -kiskojärjestelmällä varustettuna. Jakokaapin korkeus on 1189 mm ja sitä on saatavissa kolmella eri leveydellä. Jakokaappi on testattu ja hyväksytty IEC 61439-1, -5 mukaisesti. Kaappi sopii yhteen SDC-jalustan kanssa, josta on saatavana mallit sekä maa- että lattia-asennukseen.

SDCH-jakokaapin lajimerkit ja sähkönumerot, korkeus 1189 mm, syvyys 312 mm

Toimitus tyhjänä:
SDCH048 (leveys 682mm) / 54 112 34
SDCH073 (leveys 996 mm) / 54 112 35
SDCH098 (leveys 1310 mm) / 54 112 36

Varustettu 1600 A kiskojärjestelmällä:
SDCH 1673 (leveys 996 mm) / 54 112 37
SDCH 1698 (leveys 1310 mm) / 54 112 38

 SDCH-jakokaappi on uusi korkea malli, joka avaa uusia ratkaisuja ulkotiloihin
SDCH-jakokaappi on uusi korkea malli, joka avaa uusia ratkaisuja ulkotiloihin



Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp