ABB-yhtymän Q3 2022 tulos

ABB-yhtymän Q3 2022 tulos

Vahva tilausten kasvu, erinomainen liikevaihto ja historiallisen korkea operatiivinen EBITA-marginaali

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

  • Tilaukset 8,2 miljardia US dollaria, +4 %; vertailukelpoisesti+16 %
  • Liikevaihto 7,4 miljardia US dollaria, +5 %; vertailukelpoisesti +18 %
  • Toiminnallinen tulos 708 miljoonaa US dollaria; marginaali 9,6 %
  • Operatiivinen EBITA1 1 231 miljoonaa US dollaria; marginaali1 16,6 %
  • Perus EPS 0,19 US dollaria; -41 %2
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta 791 miljoonaa US dollaria

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta: Q3 2022 results: Strong order growth, high revenues and historically high Operational EBITA margin

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q3 2022 Financial Information.
2EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp