Uusi ABB Relay Retrofit -ohjelma sähkönjakelun suojaus- ja ohjausjärjestelmän modernisoimiseksi

Uusi ABB Relay Retrofit -ohjelma sähkönjakelun suojaus- ja ohjausjärjestelmän modernisoimiseksi

  •  ABB on lanseerannut Relay Retrofit Program -ohjelman, jolla voidaan uudistaa valitut SPACOM-suojareleet uusimpaan suojaus- ja ohjaustekniikkaan, REX610
  •  REX610 all-in-one -suojarele on suunniteltu mukautumaan kehittyvien sähköverkkojen tarpeisiin, joten se on joustava, kestävä ja tulevaisuuden varma valinta.
  •  Asiakkaille tämä tarkoittaa pidentynyttä kojeiston käyttöikää, releen elinkaaripalvelujen täydellistä saatavuutta ja mahdollisuutta mukauttaa sähkönjakelun suojausta vastaamaan uusia vaatimuksia.
  •  ABB Relay Retrofit Program kattaa koko vaihtoprosessin suunnittelusta ja asennuksesta testaukseen

1980-luvulta lähtien ABB on asentanut yli 700 000 SPACOM-relettä, joita on käytetty sähköjärjestelmän suojaamiseen ja luotettavaan sähköjärjestelmän toimintaan maailmanlaajuisesti. Vanhemman sukupolven releiden vanhentuessa ABB on aktiivisesti kehittänyt uutta teknologiaa ja laajentanut palveluvalikoimaansa korvaakseen valitut SPACOM-reletyypit REX610-releillä.

REX610 on ensimmäinen all-in-one-suojarele, joka tukee kaikkia sähkönjakelun sovelluksia vain kuudella eri versiolla, mikä tekee sen tilaamisesta, asentamisesta, ohjelmoinnista, käytöstä ja huollosta helppoa. Tämä rele voidaan helposti mukauttaa koko sen käyttöiän ajan vastaamaan suojauksen, tiedonsiirron ja verkon muutostarpeita. 

Halu auttaa asiakkaita modernisoimaan suojaus- ja ohjausjärjestelmiään, ABB:n uusi Relay Retrofit Program tarjoaa virtaviivaistetun siirtymisen SPACOM-releistä REX610:een parantaakseen tuottavuutta ja tehokkuutta parantamalla sähkönjakelun luotettavuutta entisestään.

”Ymmärrämme, että sähkönjakelun käytettävyyden maksimointi sekä työntekijöiden ja laitteiden turvallisuus on asiakkaillemme ensiarvoisen tärkeää. Tämän ohjelman valitseminen ei tarkoita vain uusimman teknologian käyttöönottoa toiminnallisuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi, vaan myös kojeiston käyttöiän pidentämistä ja mahdollisuuden mukauttaa sähkönjakelun suojausta vastaamaan uusia vaatimuksia", sanoo Paresh Mandpe, the Global Product Manager for Electrification Service.

"Relay Retrofit Program on suunniteltu antamaan asiakkaille mahdollisuus ajoittaa ja toteuttaa jälkiasennusprojektinsa vaiheittain, jotta varmistetaan oikea-aikainen vaihto ja minimoidaan tuotanto- tai sähkönjakeluprosessien seisokit minimiin. Lisäksi asennus on nopeaa, koska SPACOM-releillä ja REX610:llä on samat aukon mitat, mikä säästää asiakkaiden aikaa ja rahaa.”

Itse asiassa uusi ohjelma sisältää nopean ja virtaviivaistetun asennusprosessin, joka sisältää konfigurointimallin, jolla varmistetaan, että REX610-relekokoonpanot sovitetaan kunkin SPACOM-releen oletuskokoonpanon kanssa. Lisäksi uusissa kiinnityskokoonpanoissa on valmiiksi johdotetut liittimet, jotka minimoivat uudelleenjohdotuksen tarpeen ja siten olemassa olevien kytkentäkaavioiden päivittämisen. 

SPACOM-REX610-releiden jälkiasennusohjelma on uusin lisäys ABB:n palvelutarjontaan. Se kattaa koko vaihtoprosessin, ja ABB:n asiantuntijat tarjoavat kokonaisvaltaista asiantuntijaneuvontaa, työkaluja ja tarvikkeita projektin suunnittelun, asennuksen ja testauksen aikana.

REX610-releet tarjoavat SPACOM-releitä vastaavan toiminnon ja mahdollisuuden konfiguroida lisäsuojaustoimintoja. Koska REX610 tukee täysin IEC 61850 -standardia sähköasemien automaatiolaitteiden kommunikaatiossa ja yhteen toimivuudessa, ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää koko kommunikaatiojärjestelmä samanaikaisesti vastaamaan paremmin nykypäivän suojaus- ja kommunikaatiovaatimuksia.

REX610:ssä on täysin modulaarinen laitteisto ja laaja valikoima oletustoimintoja sekä valinnainen lisäpääsy verkkopohjaiseen tiedonjako- ja varmuuskopiointipalveluun, ABB Ability™ Backup Management sähköjärjestelmiin – Data Care, jossa kaikki laiteohjelmistopäivitykset ovat myös saatavilla. Tämä tarjoaa turvallisen online-tallennustilan ja helpon teknisten tietojen jakamisen suojareleiltä.

Lisätietoja SPACOMin releen jälkiasennusohjelmasta REX610:een tämän videon avulla ja   ABB:n verkkosivulta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp