- Os Drives ACS580, ACH580 e ACQ580 IP66 / UL Type 4X integram o portfólio totalmente compatível da ABB, desenvolvidos para os ambientes mais exigentes.
- Desenvolvidos especificamente para resistir a chuva intensa, calor, frio, névoa salina, poeira e umidade, os inversores de frequência oferecem um controle de motor robusto, confiável e eficiente em uma ampla gama de aplicações industriais e de infraestrutura.
- Um painel de controle Bluetooth opcional permite conectividade perfeita, comissionamento remoto e monitoramento, mantendo sua equipe segura, fora da zona de arco elétrico.
A ABB expandiu seu portfólio com a introdução de variantes com classificação IP66 / UL Type 4X nas famílias de drives ACS580 de uso geral, ACH580 HVACR e ACQ580 para água e tratamento de efluentes. Desenvolvidos especificamente para os ambientes operacionais mais exigentes, os novos inversores de frquência são resistentes a chuva intensa, calor extremo, frio severo, névoa salina, jatos de água, poeira, agentes de limpeza e umidade, entregando controle de motor robusto, confiável e eficiente – com economia de energia de até 25% – onde drives convencionais simplesmente não conseguem atuar.
A expansão atende à crescente demanda por drives de alta performance, capazes de operar em condições severas sem a necessidade de gabinetes de proteção adicionais, ajudando a reduzir complexidade de instalação, tamanho do sistema e custo total de propriedade em diversos setores e aplicações.
"A introdução dessas variantes IP66 / UL Type 4X marca um passo significativo no sentido de tornar eficiência e produtividade acessíveis para uma gama muito mais ampla de ambientes e demandas industriais," explica Nelson Kumagai, Gerente de Produtos para Inversore de Frequência e PLCs da ABB. "Esses drives foram desenvolvidos para atuar onde as condições são mais desafiadoras, e temos orgulho em expandir o alcance de nosso portfólio de inversores para atender a esse desafio."
Aplicações por família
ACS580 – Alimentos & Bebidas e Agronegócio
Os drives ACS580 são ideais para ambientes onde lavagem, exposição a produtos químicos e rigorosos padrões de higiene são rotina, cobrindo aplicações como laticínios, processamento de carnes, panificação e aquicultura.
ACQ580 – Águas e Tratamento de Efluentes
As variantes ACQ580 oferecem excepcional resistência à corrosão para infraestrutura de água e saneamento, incluindo estações de bombeamento, clarificadores e sistemas de dosagem, onde produtos químicos cáusticos e gases são comuns.
ACH580 – HVACR
Os drives ACH580 estendem o mesmo nível de proteção para aplicações HVACR, tornando-se ideais para coifas de telhado, torres de resfriamento, bombas externas e ventiladores de exaustão e insuflação.
Recursos Técnicos
Um painel de controle Bluetooth opcional permite uma conectividade perfeita, além de comissionamento e monitoramento através das aplicações ABB Drivetune e Drive Composer, com o benefício adicional de segurança, ao manter as equipes de trabalho fora da zona de arco elétrico durante os trabalhos com o equipamento energizado. Os drives também apresentam um reator DC otimizado, filtro EMC C2 integrado e dois slots de opções para adaptadores de Fieldbus e entradas/saídas adicionais, oferecendo aos integradores de sistema a flexibilidade de adequar a conectividade aos requisitos específicos da aplicação.
Portfólio fortalecido
Com a adição de variantes IP66 / UL Type 4X às famílias ACS580, ACH580 e ACQ580, a ABB reforça ainda mais sua plataforma totalmente compatível, oferecendo aos clientes um portfólio coeso e otimizado por aplicação, que agora abrange múltiplas classificações ambientais e demandas de instalação. Os novos drives estão disponíveis em uma ampla variedade de potências, oferecendo cobertura abrangente para as principais aplicações e mercados-chave.
Sobre a ABB
A ABB é líder global em tecnologia de eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Ao conectar sua experiência em engenharia e digitalização, a ABB ajuda os setores a operar com alto desempenho, tornando-se mais eficientes, produtivos e sustentáveis para que tenham um desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de “Engineered to Outrun”. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com