A ABB expande o portfólio de sensores não invasivos para avançar com medições de temperatura mais simples e seguras

  • As soluções NINVA™ Integrated, NINVA™ Remote, and NINVA™ Compact atendem a necessidades distintas em indústrias onde a segurança e a precisão são primordiais
  • As novas soluções oferecem medição de temperatura mais simples e segura para aplicações em óleo & gás, produtos químicos, marine e energia
  • O NINVA é montado diretamente na parte externa da tubulação, sem necessidade de corte, soldagem ou paradas da produção

A ABB expandiu seu portfólio NINVA voltado para medição de temperatura não invasiva e introduziu as opções NINVA™ Integrated, NINVA™ Remote, and NINVA™ Compact. As novas soluções são projetadas para atender a diferentes necessidades de aplicação em óleo e gás, produtos químicos, energia e de marine, onde a segurança e a precisão são primordiais. As soluções ajudam os operadores a manter o controle do processo, reduzir intervenções não planejadas e atender aos requisitos regulatórios e do local.

O NINVA é anexado diretamente na parte externa da tubulação, dando aos operadores da fábrica leituras precisas da temperatura do processo sem a necessidade de cortar, soldar ou manter os poços termométricos invasivos tradicionais. Usando a temperatura superficial da tubulação para inferir a temperatura, o NINVA fornece o mesmo nível de precisão e desempenho dos dispositivos de medição invasivos sem a inconveniência de instalá-los e mantê-los.

Com custos reduzidos de projeto e engenharia e custos reduzidos de material, inspeção e instalação em comparação com poços termométricos, o NINVA apresenta uma solução de medição mais econômica. Com o NINVA, os clientes podem esperar uma redução de até 75% nos custos de carga de trabalho e despesas de capital.

center
“Com o lançamento do NINVA original, a ABB foi pioneira em uma mudança significativa na medição da temperatura do processo”, disse Jacques Mulbert, presidente da divisão de Instrumentação & Analítica da ABB. “Com uma necessidade cada vez maior de detecção, os operadores industriais veem o valor de não ter que parar o processo ou cortar a tubulação para obter os insights de que precisam.”
  • O NINVA Integrated foi projetado para uso nas indústrias química e de óleo & gás. Ele funciona com tubulações de metal DN15 – DN2500 (1/2” – 100") e é ideal para upgrades brownfield onde paradas de produção e processos a quente tem custo elevado.
  • O NINVA Remote foi projetado para áreas de alta temperatura e difícil acesso para a indústria de energia e concessionárias, especialmente em ambientes de vapor e gás de alta temperatura (400 °C+). Ele suporta altas vibrações de até 2 g. Ele atua em conjunto com o transmissor de montagem em campo TTF300‐N da ABB para montagem flexível e exibição remota, mantendo um monitoramento robusto da temperatura em condições adversas. 
  • Com certificação marítima, o NINVA Compact foi projetado para ambientes e aplicações críticas, onde o espaço é limitado e exige indicação de temperatura confiável. Possui alta capacidade de vibração de até 4 g e trabalha em tubulações menores DN15+, skids e instalações móveis.

Em 2024, o NINVA tornou-se o primeiro a obter certificado SIL2, tornando-o o sensor de medição de temperatura não invasivo mais seguro do mercado.

A ABB é líder global em tecnologia de eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Ao conectar sua experiência em engenharia e digitalização, a ABB ajuda os setores a operar com alto desempenho, tornando-se mais eficientes, produtivos e sustentáveis para que tenham um desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de “Engineered to Outrun”. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

A área de negócios ABB Automation automatiza, eletrifica e digitaliza operações industriais que atendem a uma ampla gama de necessidades essenciais, desde o fornecimento de energia, água e materiais até a produção de mercadorias e o transporte para o mercado. Com cerca de 26.000 funcionários, tecnologia líder e experiência em serviços, a ABB Automation ajuda as indústrias de processos, híbridas e marítimas crescerem de forma mais enxuta e sustentável. go.abb/automation

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp