Västmanlands Teater har under de senaste åren skapat flera föreställningar som utgår från västmanlänningarnas egna historier och erfarenheter, och att de lokala berättelserna är viktiga har publiken tydligt visat. Men när Asea – Här kommer framtiden! spelades på Västmanlands Teaters Stora scen under våren 2022 var gensvaret överväldigande, med fullsatta salonger, entusiastiska publikreaktioner och goda recensioner både lokalt och nationellt.
I föreställningen skildras Asea – bolaget som under så många år varit en motor i Sveriges ekonomi och industri, men som också präglat livet för tiotusentals människor här i trakten. Det är också en berättelse om häpnadsväckande entreprenörskap, innovationer och teknisk utveckling, samt arbetarkamp, kärlek, galenskap, besvikelser och drömmar.
– De flesta familjer med anknytning till Västerås och Västmanland har på något sätt sin egen Asea-historia, och i Västmanlands Teaters berättelse får de alla på sätt och vis sin plats och sitt uttryck. Att Västmanlands Teater valde just Asea som utgångspunkt för en föreställning har vi tyckt varit spännande, berättar Dennis Helfridsson, landschef ABB Sverige.
Premiär för visningen på webben är den 18 april och inspelningen kommer sedan att finnas tillgänglig att se under tre år.
Läs hela pressmeddelandet från Västmanlands teater här.