Miljontals människor runt om i världen använder varje dag hållbara förpackningar tillverkade av Billerud. I företagets produktionsanläggning i Frövi, ett par mil norr om Örebro, produceras förpacknings- och vätskekartong för användare med höga krav på effektiva, kreativa och funktionella förpackningslösningar. Här installerades nyligen ABB Ability Smart Sensor på kritiska drifter i svårtillgängliga positioner.
– Vi har valt att samarbeta med ABB för att övervaka driften och få bättre kontroll över vår maskinpark. Genom att öka tillgänglighet och driftsäkerhet säkerställer vi leveranserna till våra kunder, och att minimera antalet oplanerade stopp har stor effekt på hållbarhet och säkerhet, säger Jan-Erik Hultman, driftsäkerhetsingenjör på Billerud.

”Installationen av smarta sensorer är ett viktigt steg i Billeruds digitalisering. Det är en jättebra tjänst som ger oss förutsättningar att börja jobba förebyggande på riktigt”, säger Christopher Westholm. 
Billerud en världsledande kartongtillverkare. I produktionsanläggningen i Frövi finns även ett utvecklingscenter och laboratorium med expertis inom bland annat förpackningsoptimering och trycksupport. 
Med ABB Ability Smart Sensor tar Billerud ett digitalt kliv för ökad hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet.
De smarta sensorerna har monterats på växellådor, lagerbockar och motorer i anslutning till den komplexa kartongmaskin 5. Installationen har blivit ett lyft för arbetsmiljö och personsäkerhet.
– Tack vare sensorerna kan vi minska rondering på de övervakade objekten och minimera den tid våra medarbetare tillbringar i tuff produktionsmiljö. Deras arbete blir mer strukturerat med mindre stress och färre akuta jobb, säger Jan-Erik Hultman.
Möjliggör förebyggande underhåll
I Frövi produceras kartong motsvarande tre miljoner mjölkförpackningar i timmen. Tack vare installationen av modern teknik har nu 61 traditionella drifter omvandlats till smarta, trådlöst anslutna enheter. Att sensorer detekterar negativa förändringar som lagerkondition, vibration eller temperatur innebär att kapacitet frigörs och att Billerud kan fokusera företagets ingenjörskraft på andra uppgifter.
– Vi har fått förutsättningar att börja jobba förebyggande på riktigt! Det här ökar tillgänglighet och hållbarhet, och med den information vi får från systemet kan vi utreda och jobba med grundorsaken till problem. Nu upptäcker vi processrelaterade störningar som kan leda till lagerskador som potentiellt skulle kunna orsaka driftstopp, säger Christopher Westholm, underhållsingenjör på Billerud.
Tillståndsövervakning och energieffektivitet
Billerud har tecknat ett ABB Ability Remote Assistance serviceavtal med ABB. De driftkritiska parametrar som sensorerna mäter analyseras via en säker molntjänst av ABB:s serviceteam. Vid gemensamma månadsmöten analyseras resultat och åtgärder diskuteras.
– Vi har hela tiden backup och stöttar Billerud så att de inte missar viktiga data eller potentiella haverier. Samarbetet är betydelsefullt för oss båda; den input vi får från Billerud är viktig i vår tekniska utveckling, säger Mikael Lorentzson, Digital Lead Motion Service på ABB.
– Vid sidan av tillståndsövervakningen möjliggör sensorerna även energieffektivisering. Med data från dem kan vi göra kostnadseffektiva energianalyser av anläggningen och bedöma motorernas dimensionering och livscykelstatus.
Med samarbete mot framtiden
Kartongbruket i Frövi ligger på klassisk industrimark. På 1500-talet lät Gustav Vasa bygga ett stångjärnsbruk här och den första pappersmaskinen uppfördes redan 1891. Nu för Billerud industritraditionen vidare. Som världsledande kartongtillverkare krävs engagemang i hela värdekedjan, från träd till slutprodukt. Dessutom är modern teknik och samverkan med fokus på kunder, hållbarhet och säkerhet ett måste.
– Resan mot framtiden är väldigt lång, men vi gör den gemensamt. Både Billerud och ABB förstår att det här är ett samarbetsprojekt som skapar långsiktig utveckling och hållbarhet, säger Jan-Erik Hultman.