För att säkerställa en långsiktig, effektiv och modern produktionsmiljö bör AC 450 uppgraderas till AC 800M controllers. Uppgraderingen framtidssäkrar inte bara anläggningen ur ett underhållsperspektiv, den möjliggör också för nya funktioner och skapar en mer attraktiv arbetsplats.
– Det är dags att våra kunder ser över sin strategi och framtidssäkrar de investeringar som är gjorda i AC 450. Att uppgradera anläggningen till ett modernt och aktivt system ökar produktivitet och tillgänglighet samtidigt som risken att bli utan reservdelar och kompetens elimineras. Det blir också lättare att attrahera yngre medarbetare. Idag är det är brist på personal som kan och vill jobba med de äldre controllrarna, säger Katarina Wiklund, projektledare på ABB som under 2021 och 2022 lett framgångsrika AC 450-migreringsprojektet.
ABB:s DCS Advant Master har varit en riktig framgångssaga. Systemet finns installerat världen över, men efter 25 år framgångsrika år på marknaden närmar det sig slutet av sin livscykel med begränsad tillgänglighet till både teknologi och kompetens. ABB har därför redan genomfört många utbytesprojekt där AC 450 uppgraderats till AC 800M controllers.
– En av de största fördelarna med att anlita ABB till uppgraderingen är förstås att vi är experter på våra egna styrsystem. Här finns erfarenhet, kompetens och verktyg för framgångsrika uppgraderingsprojekt. Vi kan dessutom lova hög tillgänglighet med lokala resurser i hela landet, alltid nära våra kunder, säger Katarina Wiklund.
Utbytesprojekten genomförs vanligtvis som ett helhetsåtagande där ABB:s experter efter analys av mjukvara och hårdvara tillsammans med kunden väljer det alternativ som passar anläggningen bäst. Inte sällan kan synergier från flera uppdateringsbehov då nyttjas, med kompetens, ställverksutbyten och processoptimeringar för att dela på investeringskostnaderna. Vid utbyte av AC 450 brukar bland annat skåpkonstruktion, kodkonvertering, installation och driftsättning ingå i projektet. Med ABB:s konverteringsverktyg Advant CCP garanteras en kvalitetssäker migrering.
– Tack vare våra konverteringsverktyg och tjänster minskas risker och ingen funktionalitet kommer att gå förlorad när applikationen migreras till en ny controller-generation. Med ett modernare system på plats får våra kunder sedan helt andra möjlighet att till fullo ta del av fördelar och funktioner i System 800xA, som högre prestanda, ökade möjligheter till digitalisering och förstärkning av cybersäkerheten, säger Katarina Wiklund.