Den 1 juli 2023 träder det andra steget i EU:s ekodesignförordning (EU) 2019/1781 i kraft, med ytterligare krav för vissa elmotorer. Förordningens första steg, som genomfördes 2021, syftar till att göra elmotorer och frekvensomriktare mer effektiva med målet att spara 110 terawattimmar per år i EU senast 2030. För att sätta den siffran i sitt sammanhang skulle den sparade energin kunna försörja hela Nederländerna under ett år. Det är ett häpnadsväckande faktum: bara genom att använda effektivare motorer och drivsystem kommer EU att spara mer energi än vad ett helt land använder på ett år.
"Bara genom att använda effektivare motorer och frekvensomriktare kommer EU att spara mer energi än vad ett helt land förbrukar per år."
Energibesparingar som går att uppnå
Den goda nyheten är att dessa energieffektivitetsförbättringar är möjliga att uppnå. Steg ett i EU:s ekodesignförordning föreskrev en lägsta energieffektivitetsklass på IE3 för nya motorer och IE2 för alla nya frekvensomriktare. Dessa krav gäller fortfarande, men i steg två införs ett IE4-krav för vissa motorer med en märkeffekt på 75-200 kW. EU är den första regionen i världen som inför energieffektivitetsstandarden IE4 för vissa motorer. Produkter som uppfyller den nya förordningen har redan funnits på marknaden i många år, så övergången är tekniskt enkel, och den kommer att ge motorägare tydliga energibesparingar och minskade driftskostnader.
Genom att lägga till frekvensomriktare för att styra hastigheten på dessa motorer kan energibesparingarna öka ännu mer. Faktum är att den rätta kombinationen av en högeffektiv motor och en frekvensomriktare kan sänka energikostnaderna med upp till 60 % jämfört med en motor som kontinuerligt körs på full hastighet vid direkt-on-line (DOL)-användning.
Detta är bara början
Att använda effektivare motorer och frekvensomriktare i enlighet med den nya förordningen kommer att ge stora fördelar, men det finns fortfarande potential att minska energiförbrukningen ytterligare. Detta beror på att förordningen endast specificerar den lägsta effektivitetsstandard som krävs. Det finns faktiskt motorer som är betydligt effektivare än miniminivån, och tillsammans med effektiva frekvensomriktare kan de ge dig ännu bättre prestanda, särskilt vid lägre laster.
Medan förordningen omfattar effektivitetsstandarder upp till IE4, har ABB utvecklat synkrona reluktansmotorer (SynRM) som uppnår en energieffektivitetsnivå upp till en IE5-standard. Denna ultra-premium energieffektivitetsklass ger upp till 40% lägre energiförluster jämfört med IE3-motorer, förutom att förbruka mindre energi och producera färre koldioxidutsläpp. Tack vare denna och andra tekniker möjliggjorde ABB:s installerade bas av högeffektiva motorer och frekvensomriktare under 2020 elbesparingar på 198 terawattimmar, vilket motsvarar över tre gånger den totala årliga förbrukningen i Schweiz.** Återigen, det är en hel del sparad el.
Ta reda på mer om förordningen om ekodesign:
Ekodesign för motorer och frekvensomriktare | ABB