ABB levererar komplett traktionskedja för uppgradering av Rumäniens lokflotta

ABB levererar komplett traktionskedja för uppgradering av Rumäniens lokflotta

  • Kontraktet undertecknades i december 2023 och innebär att ABB samarbetar med den lokala entreprenören Reloc i ett projekt som stöds av en EU-utvecklingsfond
  • Uppgraderingsprojektet för CFR Călători innefattar ombyggnationen av 19 stycken lok vilket leder till högre energieffektivitet och tillförlitlighet.
  • Nya transformatorer, frekvensomriktare och elektriska motorer från ABB ska hjälpa loken att nå topphastigheter på 160 km/h jämfört med nuvarande 120 km/h

ABB har tagit hem en stororder att leverera komplett traktionssystem för uppgraderingen av 19 av de 5100 kilowatt (kW) lok som CFR Călători, Rumäniens statsägda järnvägsbolag för passagerartransport, kör. ABB ska leverera traktionsutrustningen, som omfattar transformatorer, frekvensomriktare och elektriska motorer, i samarbete med Reloc, en lokal entreprenör specialiserad på översyn och modernisering av lok som används i Rumänien och den allmänna Balkanregionen. Ordern bokades i Q4 2023.

Projektet kommer att bidra till att Rumäniens lokflotta når upp till höga nivåer av energieffektivitet och tillförlitlighet för att anpassas till europeiska transportstandarder. Detta är en avgörande fråga eftersom landets åldrande infrastruktur för kollektivtrafik innebär att landets passagerartåg för närvarande körs med en genomsnittlig hastighet på endast 40 km/h. Med tanke på hur brådskande situationen är finansieras lokuppgraderingsprojektet av Rumäniens nationella plan för återhämtning och resiliens (PNRR) som stöds av EU.

Renoveringen av de 19 LE 5100 Co'Co' med moderna traktionssystem förväntas ge betydande energi- och underhållsbesparingar, samtidigt som traktionseffekten ökar till 6 MW. Användningen av moderna IGBT-strömriktare med nya traktionstransformatorer och AC-traktionsmotorer kommer att möjliggöra övergripande effektivitetsförbättringar på cirka fem procent jämfört med det gamla traktionssystemet med tyristorlikriktare och DC-motorer. Dessutom förväntas energibesparingar på 15 procent uppnås genom återvinning av energi vid inbromsning.

"Leverans i tid i kombination med energieffektiva lösningar är avgörande för detta projekt", säger Gratian Calin, ordförande för Reloc. "ABB:s förmåga att möta utmanande deadlines i kombination med deras expertis att erbjuda betydande effektivitetsförbättringar och kompetens inom drivkedjan gjorde ABB till det självklara valet av partner för att säkra framgången i detta projekt."

"Vi är glada över att arbeta med Reloc i detta kritiska ombyggnadsprojekt som hjälper CFR på rätt spår för att så småningom kunna låta sina passagerartåg köra i en topphastighet på 160 km/h jämfört med nuvarande 120 km/h. Att öka tillförlitligheten hos CFR:s lok kommer att vara nyckeln till denna framgång eftersom varje lok förväntas köra cirka 278 000 km per år", säger Roger Affolter, chef för Retrofit, ABB Traction. "Det är här ABB:s förmåga att tillhandahålla den kompletta traktionskedjan, fullt utprovad och testad för tuffa förhållanden, verkligen skapar värde."

Vart och ett av CFR:s 5100 kW-lok kommer att utrustas med en traktionstransformator, två CC 1500 MS traktionsomriktare och sex AMX 500 traktionsmotorer.

center

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. ABB:s verksamhet bygger på mer än 130 års spetskompetens och de cirka 105 000 medarbetarna är engagerade i att främja innovation som påskyndar den industriella omvandlingen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp