För bästa prestanda, förbättrad tillförlitlighet och hållbarhet även i de mest extrema miljöer, har ABB lagt till ett extra lager skydd i sina Relion® 615-, 620- och 640 reläskydd. Ytbehandlingen gör reläet tåligare mot hårda miljöer och gör hela kraftdistributionssystemet mer tillförlitligt.
Elektroniska komponenter, t.ex. kretskort (PWB), kan utsättas för en mängd krävande förhållanden. Svår fukt, kemikalier och andra frätande ämnen, t.ex. H2S-gas (vätesulfid), skapar en krävande miljö som kan inverka negativt på reläet.

Att lägga på en skyddslack på kretskortet skyddar inte bara de elektroniska kretsarna från den krävande miljön, utan gör också hela reläet mer tillförlitligt och hållbart. Tillförlitlig funktion genom reläets hela livscykel innebär färre oplanerade underhållsavbrott och maximerad drifttid, och dessutom maximal avkastning på investeringen.
”Möjligheten att lägga på en skyddslack är en stor fördel för industriprocesser som kännetecknas av särskilt krävande miljöförhållanden”, säger Tero Talvitie, global produktchef på ABB. ”Som svar på våra kunders förfrågningar kan vi nu erbjuda alla våra 615-, 620- och 640 reläskydd med eller utan ytbehandling för felfri prestanda i de mest extrema miljöer.”
ABB använder en ackrediterad, enkomponents, akrylerad polyuretanytbehandling med en hög andel fasta partiklar för utmärkt motståndskraft mot både fukt och kemikalier. Förutom att bekämpa korrosion ger ytbehandlingen också ett mycket hållbart skydd mot mekaniska påfrestningar.
Alla reläskydd, både med och utan ytbehandling, genomgår omfattande tester för att uppfylla eller överträffa branschstandarden. För att säkerställa maximal motståndskraft mot fukt och frätande ämnen och utmärkt, tillförlitlig prestanda, utförs ytterligare tester, t.ex. blandad gaskorrosion och ett saltdimmetest på reläer med skyddslack.
Att välja skyddslack ger följande fördelar:
- Ytterligare skyddslager för de elektroniska kretsarna på kretskort
- Maximerar motståndskraft mot förhållanden med hög fuktighet och frätande och kontaminerande ämnen i miljön
- Minimerar dyrbara produktionsstopp och strömavbrott i distributionsnätet tack vare tillförlitlig prestanda hos reläet
- Optimal resurshantering och avkastning på investeringar tack vare förbättrad hållbarhet och tillförlitlighet i krävande miljöer