Tre skäl till varför KNX är svaret på modern styrning av byggnader.
- Ett öppet system är det långsiktigt hållbara valet Den som investerar i byggsystemsteknik i dag ska kunna lita på att tekniken är uppdaterad även i morgon – och i framtiden. Med ABB:s KNX-teknik, världens första öppna standard för fastighetsautomation, får du en flexibel lösning som fungerar med produkter från alla leverantörer. Det garanterar att din investering är kompatibel och aktuell även i framtiden.
- Flexibilitet för anpassning och optimering Ett KNX-system från ABB anpassas alltid efter kundens behov. Systemet är flexibelt: det är enkelt och kostnadseffektivt både att integrera nya funktioner och att optimera systemet över tid. I till exempel kontor och skolor kan du alltid hitta den optimala balansen mellan komfort och användning med KNX-systemet. Med rörelse- och närvarodetektorer samt sensorer för ljus och temperatur kan du skapa en behagligare arbetsmiljö samtidigt som elförbrukningen minskar när lokalerna inte används.
- Identifiera energitjuvarna med hjälp av data För att ta nästa steg i energieffektiviseringen krävs energidata, och KNX-systemet gör det möjligt att basera åtgärder på fakta i stället för antaganden. Med hjälp av en energimätningslösning, såsom ABB:s aktorer med energi och lastfunktioner kan mätdata erbjudas per kanal. Fastighetens energiförbrukning kan övervakas, visualiseras och analyseras i detalj och över tid. Lastövervakning och styrning kan utföras per kanal.
ABB i-bus® KNX
ABB i-bus® KNX är utformad för att minska driftskostnaderna och effektivisera energiförbrukningen i byggnader, med fokus på resursutnyttjande, klimatskydd och kostnadsbesparingar. Samtidigt upprätthålls en hög komfortnivå för användarna. SE/S3.16.1, SA/Sx.16.6.2
När KNX-produkter kan laststyras efter uttagen effekt öppnas helt nya möjligheter till energieffektivisering. Med KNX får du en intelligent och framtidsäker energilösning.