• Nya A2L- och A3-köldmedier har låg global uppvärmningspotential och låg giftighet, vilket gör dem attraktiva på marknaden.
• I dag är ABB en av bara några få kända leverantörer av frekvensomriktare som deklarerar överensstämmelse med säkerhetsstandarden IEC/UL 60335-2-40 för A2L- och A3-köldmedier.
• ABB:s frekvensomriktare kan styra utrustning som använder A2L- och A3-köldmedier säkert och med låg antändningsrisk. OEM-tillverkare av kylare och värmepumpar kan nu dra nytta av den säkerhet och energieffektivitet som ABB:s frekvensomriktare erbjuder.
För att stödja OEM-tillverkare av kylutrustning i deras gröna omställning har ABB framgångsrikt provat sina viktigaste frekvensomriktare för att garantera överensstämmelse med säkerhetsstandarder då de nya A2L- och A3-köldmedierna används.
Det innebär att yttemperaturerna för de specificerade frekvensomriktarna – HVACR ACH180 och ACH580, General Purpose ACS580 och Machinery ACS180 – nu har undersökts och befunnits ligga inom de säkerhetsgränser som standarden anger, och att inga ljusbågar eller gnistor bildas vid drift under normala förhållanden. Enligt provstandarden IEC/UL 60335-2-40 bedöms frekvensomriktarna därför inte som en potentiell tändkälla vid arbete nära A2L- eller A3-klassade köldmedier.
Säkerhetsstandarden IEC/UL 60335-2-40 omfattar säkerhet för elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål inklusive elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare. Den innehåller olika säkerhetskrav som skydd mot elektriska stötar, brandrisker och mekaniska risker.

Extrafunktioner ger ökad säkerhet och möjliga kostnadsminskningar för OEM-tillverkare
Som en extra fördel har ACH- och ACS-serierna ingångar med Safe Torque-Off (STO), vilket minskar behovet av att använda externa skyddsreläer i säkerhetskritiska system. Många andra funktioner, både standarder och tillval, kan utnyttjas för att minska systemets totalkostnad ännu mer.
Detta är goda nyheter för OEM-tillverkare, deras kunder och slutanvändare, som tryggt kan använda och förlita sig på ABB:s frekvensomriktare när de arbetar i närheten av modern kylutrustning. Det ger stora fördelar med ökad energieffektivitet och lägre integrationskostnader utan onödiga bekymmer om antändningssäkerhet. Därmed gynnar det en grön omställning.
Överensstämmelse som prioritet
Stefano Ghidella, ABB:s globala chef för utveckling av frekvensomriktare för kylutrustningar, förklarar varför ABB genomgått överensstämmelseprocessen. ”Frekvensomriktare har en kritisk betydelse för att garantera säkerhet i maskiner som arbetar med A2L- och A3-köldmedier och dessa köldmedier vinner snabbt marknadsandelar tack vare sin låga växthusgaspåverkan och lägre giftighet jämfört med andra material. Det är därför som vi har prioriterat denna överensstämmelse. Nu behöver inte OEM-tillverkare bekymra sig om sina frekvensomriktare som en potentiell tändkälla eller säkerhetsrisk.”
I dag är ABB en av bara några få kända leverantörer av frekvensomriktare som deklarerar överensstämmelse med säkerhetsstandarden IEC/UL 60335-2-40 för A2L- och A3-köldmedier, vilket ger fördelar för både ABB och dess kunder.
Med denna överensstämmelseförklaring kan maskintillverkare och deras kunder som arbetar med kommersiella fastigheter och bostadshus, datacentraler, stormarknader, livsmedelsproduktion och många andra sektorer kan känna sig trygga med att deras värme- eller kylsystem med säkerhet uppfyller de högsta standarderna.
Ytterligare information finns i följande överensstämmelseförklaringar:
- A3 ACH180/ACS180 ABB Library - 3AXD100002137757
- A3 ACH580/ACS580/ACQ580 ABB Library - 3AXD10002137760
- A2L ACH180 ABB Library - 3AXD10002047577
- A2L ACH580/ACS580/ACQ580 ABB Library - 3AXD10002047587
- A2L ACS180 ABB Library - 3AXD10002158560
För mer information, klicka här
ABB Motion, en global ledare inom motorer och frekvensomriktare, finns i centrum för att påskynda en mer produktiv och hållbar framtid. Vi driver innovation och flyttar fram gränserna för tekniken i syfte att bidra till energieffektiva och cirkulära lösningar som minskar koldioxidutsläppen åt kunder, industrier och samhällen. Med våra digitalt uppkopplingsbara frekvensomriktare, motorer och tjänster hjälper vi våra kunder och partners för att uppnå bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi levererar motordrivna lösningar till ett brett spektrum av applikationer inom alla industrisegment. Vi bygger vidare på över 140 års samlad erfarenhet inom området elektriska drivlinelösningar och med över 22 000 medarbetare i 100 länder och lär vi oss och blir bättre varje dag. go.abb/motion
ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 April 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet