ABB omvandlar flödesmätning på fältet med Ethernet-APL-anslutning

  •  ABB introducerar fördelarna med Ethernet-kommunikation till flödesmätning genom att integrera Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) anslutning i sina flödesmätare för första gången.
  •  De nya FSS400 Swirl och FSV400 Vortex flödesmätarna erbjuder nu möjligheter för förenklad anslutning och hög hastighet för insamling och analys av en mängd process- och diagnostikdata i fältet.
  •  Vortex och Swirl flödesmätare är bland de mest använda flödesmätarna i kemiska fabriker, olje- och gasoperationer samt väteanläggningar.

Ethernet, den vanligaste kommunikationstekniken, används redan i industriella applikationer som det fysiska lagret för att samla in data och kontrollera fjärr-I/O och elektrisk utrustning med hjälp av protokoll som PROFINET och Modbus. Men i de flesta processindustrier har dess tillämpning varit minimal på grund av oro kring säkerhet, kostnad och begränsningar på kabellängd som har gjort det svårt att etablera kommunikationsnätverk över stora industriella anläggningar.

Dessa problem har åtgärdats genom skapandet av Ethernet-APL4. Byggt på det framgångsrika samarbetet mellan 12 stora industrileverantörer av processautomation, inklusive ABB, och fyra internationella standardorganisationer, erbjuder Ethernet-APL förbättrade datahastigheter på upp till 10 Mbps, skärmad tvåtrådsanslutning för att säkert överföra ström och data över samma kabel, och kabellängder på upp till 1 000 meter5. Inbyggd säkerhet är också fullt integrerad, inklusive en profil som begränsar matningsspänning och ström för att eliminera risken för gnistbildning, vilket möjliggör att Ethernet-APL kan användas i farliga miljöer.

“Vi omdefinierar digital anslutning i industriella applikationer och erbjuder ett språng i mätprestanda genom att möjliggöra hög hastighet för överföring av fältdata,” säger Amina Hamidi, Managing Director, BL Instrumentation, ABB Measurement & Analytics. FSV400 Vortex och FSS400 Swirl flödesmätarna är enkelt konfigurerbara över Ethernet-APL med vilken standardwebbläsare som helst och industriella protokoll som PROFINET och det allmänt använda TCP/IP – inga verktyg, drivrutiner eller specifik programvara krävs.

Genom att tillhandahålla en hög hastighetskanal för processdata samt konfigurations- och diagnostikinformation, erbjuder Ethernet-APL en lätt skalbar lösning för att ansluta enheter i fältet till ett styrsystem. Det möjliggör förenklad nätverksanslutning med alla instrument i anläggningen samt öppnar nya möjligheter för processoptimering genom att utnyttja värdefull data som tidigare varit låst.

Med förmågan att mäta volymetrisk, mass- och energiflöde, samt processtemperatur, öppnar Swirl och Vortex flödesmätarna med Ethernet-APL nya möjligheter för operatörer att fatta operativa beslut och utföra prediktivt underhåll baserat på realtidsdata, vilket avsevärt minskar potentiella fel och stillestånd.

center

Genom att möjliggöra snabb åtkomst till ett utökat utbud av process- och enhetsdata, erbjuder Ethernet-APL också fördelar för anläggningsoperatörer som står inför utmaningen att samla in data från potentiellt hundratals eller till och med tusentals enheter när det kombineras med ABB:s Ability™ SmartMaster-svit. SmartMaster är en plattform för tillgångsprestandahantering som möjliggör snabb felsökning, fjärrdiagnostik, icke-invasiv processanalys och många andra möjligheter genom att kombinera operativa data, ingenjörsdata och IT-tjänster.

ABB:s Process Automation-verksamhet automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella operationer som adresserar ett brett spektrum av väsentliga behov – från att leverera energi, vatten och material, till att producera varor och transportera dem till marknaden8. Med sina ~20 000 anställda, ledande teknik och serviceexpertis, hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritima industrier att förbättra prestanda och säkerhet i verksamheten, vilket möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. go.abb/processautomation

ABB är en teknikledare inom elektrifiering och automation, vilket möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid10. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och drivs. Med mer än 140 års excellens i ryggen, är ABB:s ~105 000 anställda engagerade i att driva innovationer som påskyndar industriell transformation. www.abb.com

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp