- ABB:s digitalt styrda färgspruta RB1000i-S har tagits i drift på Mazdas Ujina-anläggning 1 i Japan för att stötta ambitiösa hållbarhetsmål
- Mazda uppskattar att 60 procent av koldioxidutsläppen från tillverkningsprocessen härrör från lackeringsverksamheten, vilket visar på dess betydelse för att uppnå koldioxidneutralitet
- Den nya färgsprutan RB1000i-S ger upp till 95–99 procents effektivitet och minskar därmed färganvändning, spill, energiförbrukning och utsläpp
ABB:s senaste färgspruta RB1000i-S med hög överföringseffektivitet har installerats på Mazdas Ujina-anläggning i Japan som ett led i fordonstillverkarens accelererade satsning på att uppnå koldioxidneutralitet vid de globala produktionsanläggningarna per år 2035. Den digitalt styrda färgsprutan, som togs i drift tidigare i år, minskar avsevärt färganvändningen genom att öka lacköverföringen till fordonskarossen. Tillsammans med en lägre förbrukning av komprimerad luft och ett minskat lackspill i samband med färgbyten reducerar den nya färgsprutan från ABB utsläppsmängderna både i själva lackeringsprocessen och för tillhörande utrustning i sprutboxarna.
”Mazda anger att 60 procent av koldioxidutsläppen vid tillverkningsprocessen härrör från lackeringsverksamheten, vilket gör den till ett centralt mål för optimering i företagets strävan att uppnå sina mål för koldioxidneutralitet”, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics fordonsverksamhet. ”Vår nya färgspruta RB1000i-S ger upp till 95–99 procent effektivitet samtidigt som vi minskar färganvändningen och kostnaderna, utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) och energiförbrukningen vid behandling av spillvätska i sprutboxen, och allt detta stöttar minskningen av koldioxidutsläpp.”
Mazda, som tillverkar både CX-5 och den ikoniska sportbilen MX-5 vid Ujina-anläggning No. 1 i Hiroshima, har redovisat en minskning på 17 procent i färganvändning tack vare den förbättrade effektiviteten hos RB1000i-S, vilket motsvarar en besparing på cirka 30 000 liter lack per år*. Energiförbrukningen och underhållsfrekvensen, som hur ofta man behöver byta den maskering som skyddar utrustningen från översprutning, har också minskat. Företaget har uppnått ytterligare kostnadsreduktioner i samband med integreringen genom att driftsätta färgsprutan RB1000i-S på befintliga robotar, vilket stöttar en koldioxidneutral drift liksom den cirkulära ekonomin.
ABB:s färgspruta RB1000i-S, som kan eftermonteras på robotar från både ABB och andra leverantörer, är exempel på företagets satsning att leverera smarta och hållbara lösningar för att stötta omställningen inom fordonsindustrin. En uppgraderingssats som innebär att den befintliga färgsprutan RB1000i kan utnyttja den förbättrade specifikationen för RB1000i-S genom att vissa delar som skålkopp och luftmunstycke byts ut, är bara en i en hel rad uppgraderingar som är avsedda att lyfta befintliga installationer till den senaste tekniken, maximera prestanda och förlänga livslängden. Samtidigt upprätthålls tillförlitligheten och stilleståndstiden minimeras. ABB har beslutat sig för att minst 80 procent av produktportföljen ska omfattas av den cirkulära strategin per 2030.
Ytterligare information finns här
* Uppskattningen baseras på en årsproduktion av 170 000 enheter och 1 liter lack per fordon som appliceras av den uppgraderade utrustningen.
ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. www.abb/robotics
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 oktober 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.