- ABB Energy Industries Service Parts Circularity Program syftar till att förlänga livslängden på begagnade delar, bevara resurserna och minimera elektroniskt avfall
- Data visar att mängden elektroniskt avfall som skickas till deponi har minskat från 214,5 kg år 2020 till 14,2 kg i 2023
- Av de delar som inte repareras och tas tillbaka i drift igen innebar en korrekt behandling av uttjänta delar att 86,5 procent av materialet återvanns
Data som samlats in under en fyraårsperiod av ABB Energy Industries Service och dess återvinningspartners visar att mängden elektroniskt avfall som återlämnas av kunder och därefter skickas till deponi minskade med 93 procent sedan lanseringen av Parts Circularity Program. Av 32 000 defekta artiklar som bearbetades under de fyra åren skickades 214,5 kg till deponi år 2020 men vid utgången av 2023 hade mängden minskat till 14,2 kg, vilket stödjer ABB:s globala satsningar på en mer hållbar framtid.
Initiativet fokuserar på reparation, återanvändning och återvinning av defekta delar för att förlänga livslängden och bidra till att minska avfallet och bevara resurser som annars skulle användas till att tillverka nya delar.
Cirka 62 miljoner ton elektroniskt avfall genereras globalt, en siffra som uppskattas öka till 82 miljoner ton per 2030. ABB:s program syftar till att förebygga detta genom att minska mängden elektronikavfall som skickas till deponi och erbjuder full spårbarhet av alla gamla eller defekta delar som returneras av kunderna.
Programmet skapar ett betydande värde för kunderna genom ett samarbete med återvinningsexperterna Stena Recycling i Europa och Ohio Drop Off i USA, som tillhandahåller certifierade rapporter där man bedömer materialegenskaper för respektive del inom olika kategorier vilket erbjuder transparens i hållbarhetsrapporteringen. Dessutom erbjuder ABB ekonomiska incitament för kunderna att byta ut defekta delar mot återtillverkade eller renoverade, vilket ger kostnadseffektiva, hållbara lösningar och minskar avfallet.
När delar inte kan repareras eller användas för återtillverkning säkerställer ABB att de avyttras på ett ansvarstagande sätt, så att kunder kan återvinna värdefulla material och minska beroendet av nyutvunna resurser. I vissa fall monteras delarna isär, rengörs, inspekteras, rekonditioneras och återmonteras för att erhålla återtillverkade delar – en metod som är särskilt värdefull när man vill säkerställa tillgängligheten på material och komponenter.
”Fullständig spårbarhet och förlängning av produkternas livscykel är avgörande, i synnerhet med tanke på den ökande globala efterfrågan på kritiska material. Utan omvandling av produktions- och konsumtionsmodellerna för att stötta den cirkulära ekonomin kan vi inte på ett meningsfullt sätt bevara naturresurserna och minska utsläppen”, säger Marie-Hélène Westholm-Knebel, Global Head of Sustainability på ABB Energy Industries. ”Våra samarbeten med återvinningspartners säkerställer att hållbarhetsstandarder upprätthålls från början till slutet av en produkts livscykel.”
”Programmet har redan visat sig vara framgångsrikt vid industrianläggningar runt om i världen där våra kunder har serviceavtal som gör det möjligt för dem att spela en aktiv roll i en strävan efter en cirkulär ekonomi”, säger Paul Sundt, Service Segment Manager på ABB Energy Industries. ”Vi hoppas att detta fortsätter i och med att allt fler kunder inser värdet av den förbättrade hållbarheten som kan genereras i försörjningskedjan.”
ABB:s cirkularitetsstrategi är ett viktigt element i ABB:s hållbarhetsagenda och fokuserar på att bevara resurser i alla faser i produktlivscykeln. Företaget betonar behovet av att etablera ett ekosystem av partnernätverk globalt för att driva cirkulära principer och ta fram nya affärsmodeller som främjar reparation, återanvändning och återvinning som bästa praxis.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och mer än 105 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från tillgång till energi, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att bli mer effektiva, produktiva och hållbara och att öka sin konkurrenskraft. go.abb/processautomation
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 november 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.