- ABB:s senaste jalusiaktorer möjliggör sömlös integrering i ett KNX-system för pålitlig och automatiserad styrning av jalusier och persienner
- Avancerade säkerhetsfunktioner genom KNX Data Secure och energibesparande funktioner för en smartare och mer hållbar byggnad
- Tidsbesparande driftsättning möjliggörs tack vare Engineering Tool Software (ETS) Application
ABB lanserar en avancerad kollektion av KNX-produkter för persienner och jalusier för smarta fastighets- och hemautomationslösningar, som en del av sin portfölj för fasadstyrning. De senaste tilläggen till sortimentet möjliggör sömlös integration i ett KNX-system för tillförlitlig, automatiserad kontroll av persienner och jalusier, samt förbättrad säkerhet och energibesparande funktioner för att skapa mer hållbara byggnader.

Applikationer för bostäder. 
Kommersiella tillämpningar. 
Speciella tillämpningar, till exempel till hälso- och sjukvård, hotell- och restaurangbranschen.
Det växande intresset för "smartifiering" och energibesparing har lett till att automatiserad styrning av persienner och jalusier fått allt större betydelse inom modern byggnadsdesign och hemautomation. Enligt International Energy Agency (IEA) kan byggnader med smarta system för solskyddskontroll och styrning av naturligt ljus minska värme- och kylbelastningar med 10–20 procent1 . Sensorstyrda jalusier och persienner skyddar mot solen och optimerar både ljusinsläpp och inomhusklimat. Dessa energibesparande lösningar möjliggör effektiv hantering av dagsljus och rumstemperatur, vilket bidrar till ett mer hållbart boende- och arbetsutrymme.

Det utökade sortimentet har också förenklad driftsättning, tack vare ETS-applikationens förbättrade mallar. Tid sparas under parametrering tack vare tillgängligheten av mallfunktionalitet. Genom KNX Data Secure säkerställs de högsta standarderna inom dataskydd för att undvika obehörig åtkomst till KNX-systemet.
Med sömlös integrering i ABB i-bus® KNX-systemet erbjuder ställdonen en pålitlig och sofistikerad lösning för att automatisera och kontrollera fönsterbeklädnader. Det gör det möjligt för användare att skapa eller utöka funktionaliteten för att det ska passa alla krav i bekväma boende- och arbetsutrymmen.

ABB:s uppdaterade portfölj av styrsystem för smarta byggnader erbjuder en rad skräddarsydda funktioner för att möta olika behov. Bland dessa finns en jalusistyrningsenhet som justerar persiennerna efter solens läge. Integreringen av väderdata – som mäter vindhastighet, regn, ljusstyrka, skymningstemperatur och tar emot en GPS-signal – är en integrerad del av fastighetsautomation, vilket möjliggör betydande förbättringar av energieffektiviteten och kan minska driftskostnader på lång sikt.
"Med avancerade funktioner och sömlös integrering erhåller fastighetsägare ett smart, säkert och effektivt sätt att kontrollera sina persienner och jalusier, vilket i slutändan förbättrar deras boende- och arbetsmiljö. Genom att optimera ETS-applikationen har vi också lagt till nya funktioner, designade för att göra installation och driftsättning enkel för elinstallatörer och systemintegratörer", säger Sascha Gerhardt, global produktchef för ABB KNX Building Automation.
För mer information om produktutbudet, besök ABB:s hemsida: https://new.abb.com/low-voltage/products/building-automation/product-range/abb-i-bus-knx/products/facade-control
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och mer än 105 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification är en global teknikledare som möjliggör en effektiv och tillförlitlig användning av el från källa till eluttag. Med över 50 000 medarbetare i 100 länder samarbetar vi med kunder och partners för att lösa världens största utmaningar inom eldistribution och energihantering. Vi hjälper företag, industri och konsumenter att driva sina anläggningar och bostäder på ett effektivt och tillförlitligt sätt. I och med att energiomställningen accelererar elektrifierar vi världen på ett säkert, smart och hållbart sätt. go.abb/electrification
[1] global_status_report_buildings_construction_2023.pdf (unep.org)
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 10 december 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.