ABB har slutfört aktieåterköpsprogrammet som lanserades i april 2024. Under aktieåterköpsprogrammet har ABB köpt tillbaka totalt 16 715 684 registrerade aktier – motsvarande 0,89 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet – för totalt cirka 0,9 miljarder dollar.
Styrelsen avser att använda det kapitalband som godkändes vid ABB:s årsstämma 2023 för att annullera alla aktier som återköpts under aktieåterköpsprogrammet 2024.
Såsom meddelades den 30 januari 2025, och i enlighet med ABB:s principer för kapitalallokering, godkände styrelsen idag ett nytt aktieåterköpsprogram för kapitalminskningsändamål på upp till 1,5 miljarder dollar. Det nya programmet förväntas lanseras i början av februari 2025. Det kommer att genomföras i en s.k. second trading line på SIX Swiss Exchange som planeras löpa fram den 28 januari 2026.
ABB avser att använda det nya kapitalbandet också för annullering av de aktier som återköpts enligt det nya programmet.
Dessutom avser ABB att köpa upp till 7 miljoner aktier fram till den 28 januari 2026, huvudsakligen för användning i samband med aktieprogrammet för anställda. Inköpen sker till marknadspriset på ordinarie trading line på SIX Swiss Exchange.
ABB äger för närvarande cirka 24 126 671 miljoner egna aktier, inklusive 16 715 684 miljoner aktier som återköpts i annulleringssyfte.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 3 februari 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om aktieåterköpsprogrammet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, förväntar”, ”räknar med” ”uppskattar, ”avser”, ”planerar”, ”sannolikt”, ”prognos” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. De innefattar bland annat affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser. Fastän ABB Ltd bedömer att förväntningarna som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden bygger på rimliga antaganden, kan vi inte garantera att de uppfylls.