ABB Robotics och byggteknikföretaget AUAR bygger en banbrytande, klimatneutral forskningsanläggning

ABB Robotics och byggteknikföretaget AUAR bygger en banbrytande, klimatneutral forskningsanläggning

  • Flera företag kommer att samarbeta vid bygget av ConstrucThor, en banbrytande forskningsanläggning i Belgien
  • Projektet spänner över både akademi och näringsliv för att påskynda en hållbar livsstil
  • ABB:s robotar och programvara är viktiga komponenter i AUAR:s mikrofabrik och ger hållbara och rimligt prissatta husbyggen

ABB Robotics och byggteknikföretaget AUAR arbetar tillsammans för att bygga ”ConstrucThor”, en banbrytande forskningsanläggning i Belgien, och visar upp framtiden för hållbara byggmetoder. Projektet ska använda sig av AUAR:s mikrofabriksteknik och monteras i en automatiserad byggprocess med ABB-robotar. När den toppmoderna anläggningen står klar ska den fungera som ett levande laboratorium inriktat på forskning inom energineutral infrastruktur och klimatneutrala byggmaterial.

”Den globala byggindustrin, som står för 40 procent av de globala koldioxidutsläppen, arbetar för att bygga på ett mer miljövänligt och hållbart sätt, där man kommer tillrätta med kompetensbristen och ökar produktiviteten”, säger Craig McDonnell, Managing Director Business Line Industries på ABB Robotics. ”För att stötta denna omställning kan robotautomation spela en viktig roll genom en minskad avfallsmängd och hantering av de miljö- och arbetskraftsutmaningar som byggföretagen ställs inför idag.”

ConstrucThor-projektet skapar en klimatneutral, storskalig provningsinfrastruktur på OpenThor Living Lab i Thor Park som ligger i Genk i Belgien. Utbildningsinitiativet för samman olika forskningslinjer från Belgiens välrenommerade KU Leuven University samt branschpartners i syfte att utveckla strategier och lösningar för att få en klimatneutral byggbransch.

”Vi är mycket stolta och glada över att vår teknik används för att bygga den här innovativa anläggningen. Det är ett bevis på AUAR:s och ABB:s gemensamma satsning på innovationer och hållbara byggmetoder”, säger Mollie Claypool, medgrundare och vd för AUAR. ”Våra automatiserade modulära mikrofabriker för byggnation hanterar direkt utmaningarna i branschen – att minska kostnader, tider och koldioxidutsläpp i samband med husbyggnation – och det här projektet kommer att visa att vårt innovativa byggkoncept kommer att bli en integrerad del vid framtagningen av framtidens hållbara samhällen.”

”Samarbetet mellan AUAR och ABB Robotics är en spännande vision för framtidens konstruktioner och byggnationer. Tack vare ConstrucThor-projektet har vi byggt vidare på den här visionen genom att experimentera med återanvänt trä till modulväggar. Med den här strategin integreras inte bara robotik och modulär design, utan den betonar också cirkulariteten”, säger Tim Verhetsel, ConstrucThor Project Coordinator vid KU Leuven.

AUAR och ABB Robotics har tillsammans arbetat på automatisering av byggprocesser med robotiserade mobila mikrofabriker som bygger kostnadseffektiva och högkvalitativa byggelement i trä för väggar, golv och tak. AUAR:s automatiserade konstruktionssystem använder ABB:s toppmoderna robotar till uppgifter som montering av modulenheter, vilket bidrar till att optimera byggprocessen. Dessa avancerade robotar är utrustade med datorvision och AI-funktioner och ökar hastigheten, flexibiliteten och enhetligheten så att byggelement och husstommar kan byggas snabbt med mindre spill. En robotiserad mikrofabrik kan till exempel tillverka stomme och skal till ett enbostadshus på mindre än 12 timmar, och elementen kan därefter snabbt monteras på plats.

AUAR och ABB har tagit fram en innovativ strategi för att driftsätta robotar i ett globalt nätverk med lokala mikrofabriker, vilket innebär att husen kan tillverkas i närheten av den slutliga byggplatsen med minimal konstruktionsinsats på plats. AUAR har redan lanserat mikrofabriker i Storbritannien, Belgien och USA, inklusive två i Mellanvästern, för att visa upp potentialen med den här metoden. Nästa år har man planer på att utöka nätverket till totalt tio mikrofabriker och utökar med sju partners i Europa och Nordamerika.

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som innehåller robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustri till elektronik och logistik – att öka sin konkurrenskraft genom att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöttar kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken genom en mer resurseffektiv och hållbar drift för en bättre framtid. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics

Automated Architecture (AUAR) bygger en automatiserad byggplattform för hållbara bostäder. AUAR är det enda byggteknikföretaget som har knäckt koden till både teknik och affärsmodell i större skala. Hela byggbranschens värdekedja – husbyggare, konstruktörer och tillverkare – förlitar sig på vår plattform från design till tillverkning. Vi har tagit fram en produktsvit med robotiserade mikrofabriker och AUAR MasterBuilder, en programvara för design-till-tillverkning, som ökar möjligheterna, effektiviteten, förutsägbarheten och överblicken, samtidigt som man avsevärt minskar de ekonomiska riskerna och miljökostnaderna. Tack vare den här strategin kan våra kunder leverera på den efterfrågan på bostäder som för närvarande är större än vad marknaden kan tillhandahålla. Våra kunder har tillgång till vår plattform genom vår affärsmodell ‘No Capex’ Hardware-as-a-Service/Design-as-a-Service. Per 2030 ska AUAR växa till över 1 miljard pund i intäkter där över 100 000 koldioxidnegativa bostäder tillverkas av våra kunder i mer än tio geografiska områden. Mer information: Webbplats | LinkedIn

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 februari 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/robotics. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp