Meddelande om ABB:s årsstämma den 27 mars 2025

Meddelande om ABB:s årsstämma den 27 mars 2025

ABB publicerade idag inbjudan till årsstämman som hålls torsdagen den 27 mars 2025, kl. 10.00. Inbjudan finns bifogad och på go.abb/agm. Årsstämman 2025 kommer att hållas på Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich, Schweiz, och kommer även att sändas på go.abb/agm.

Anmälan och inträdeskort

Aktieägare som är införda i aktieboken med rätt att rösta per den 19 mars 2025 kl. 15.00 (CET) är berättigade att delta vid årsstämman. Röstberättigade aktieägare får inträdeskort till årsstämman på begäran, antingen genom att anmäla sig via den svarsblankett som bifogas till inbjudan eller elektroniskt (elektronisk röstning). Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB tillhanda senast den 21 mars 2025 (per post eller elektroniskt). Svarblanketter som inkommer senare än detta datum kommer inte att beaktas.

Röstning via ombud

Aktieägare som inte personligen kan delta i årsstämman kan låta sig företrädas av ombud.

Elektroniska fullmakter/röstning och instruktioner till det oberoende ombudet (elektronisk röstning)

Aktieägare kan registrera sig via aktieägarplattformen på portal.computershare.se/abb.asp och antingen anmäla sig för att få ett inträdeskort eller utfärda röstningsinstruktioner till det oberoende ombudet.

Erforderliga inloggningsdata bifogas svarsblanketten. Aktieägare kan rösta elektroniskt eller ändra eventuella instruktioner som kommunicerats elektroniskt, fram till kl 23.59 (CET) den 21 mars 2025. För vidare information samt instruktioner om hur man registrerar sig och röstar elektroniskt hänvisas till go.abb/agm.

Dagordning

1. Godkännande av ledningsrapport, koncernbokslut och årsbokslut för 2024

2. Rådgivande omröstning avseende ersättningsrapporten för 2024

3. Rådgivande omröstning avseende hållbarhetsrapporten för 2024

4. Ansvarsfrihet för styrelse och ledning

5. Vinstdisposition

6. Godkännande av ersättning till styrelsen och koncernledningen

    6.1 Godkännande av det maximala sammanlagda ersättningsbeloppet för styrelsen för              nästa mandatperiod, det vill säga från årsstämman 2025 till årsstämman 2026

    6.2 Godkännande av det maximala sammanlagda ersättningsbeloppet till medlemmarna i          koncernledningen för följande räkenskapsår, det vill säga 2026

7. Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

8. Val till ersättningskommittén

9. Val av det oberoende ombudet

10. Val av revisorer

ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp