- ABB kommer att tillhandahålla nyckelfärdiga kraft-, framdrivnings- och automationslösningar för att möta behoven hos portugisiska flottans sex nya offshorepatrullfartyg
- Azipod® framdrivning, Onboard DC Grid™ kraftdistributionssystem och ABB Ability™ System 800xA® automationslösning erbjuder förbättrad driftseffektivitet, minskar vikt, utrymme och bränslekostnader
- Integrerat system för West Sea Shipyard hjälper också till att framtidssäkra fartygen för föränderliga krav
ABB har säkrat ett kontrakt med West Sea Shipyard i Viana do Castelo, Portugal, för att utrusta sex nya offshore-patrullfartyg (OPV) från den portugisiska flottan med ett integrerat kraft-, framdrivnings- och automationssystem utformat för att säkerställa optimal effektivitet. Fartygen är planerade att levereras mellan 2027 och 2031.
De nya fartygen kommer att utrustas med Azipod® framdrivningssystem, Onboard DC Grid™ kraftdistributionssystem och det marknadsledande distribuerade styrsystemet ABB Ability™ System 800xA®. Tillsammans kommer ABB:s lösningar att möjliggöra ökad driftseffektivitet för fartygen, vilket bidrar till att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.
“ABB:s banbrytande och beprövade integrerade kraft-, framdrivnings- och automationssystem var ett självklart val för oss som gav flexibilitet, tillförlitlighet, prestanda samt bränsleeffektivitet för bättre miljöprestanda,” säger Renato Amorim, Director, West Sea Shipyard. ”Vi ser fram emot att samarbeta med vår pålitliga partner ABB i detta spännande projekt.”
“Vi är hedrade över att West Sea Shipyard och den portugisiska flottan har valt vår kraft-, framdrivnings- och automationslösning för dessa sex högspecifika offshorepatrullfartyg,” säger Sindre Satre, Business Line Manager, Coast Guard and Navy, ABB Marine & Ports. “Våra integrerade system har redan en stark meritlista på den kommersiella marknaden, och de specificeras i allt högre grad även för örlogsfartyg. Vi ser fram emot att samarbeta och utveckla vårt partnerskap med West Sea och den portugisiska flottan i detta spännande projekt.”
Azipod® elektrisk framdrivning kommer att optimera effektiviteten för de kommande fartygen. Det är ett styrbart framdrivningssystem utan växellåda där den elektriska drivmotorn är inrymd i en kapsel utanför fartygets skrov, vilket gör att enheten kan rotera 360 grader. Genom att öka fartygens manövrerbarhet och driftseffektivitet hjälper Azipod® framdrivningssystem till att minska bränsleförbrukningen jämfört med konventionella propelleraxelsystem.
Onboard DC Grid™ är skräddarsydd för att möta behoven hos nästa generations fartyg och är ett modulärt och kompakt kraftdistributionssystem som erbjuder flera fördelar jämfört med sin AC-motsvarighet. Lösningen möjliggör besparingar i vikt och utrymme, och underlättar integrationen av generatorer med variabel hastighet, energilagringssystem och nya energikällor till framtidssäkra fartyg för föränderliga krav. Genom att optimera energianvändningen minskar Onboard DC Grid™ avsevärt bränsleförbrukningen och utsläppen, vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser inom sjöfart. Onboard DC Grid™ är i hög grad konfigurerbar och stödjer allt från de enklaste till de mest krävande applikationerna, medan dess ledande feltoleransnivå maximerar säkerhet och tillförlitlighet.
ABB Ability™ System 800xA® är en heltäckande automationslösning utformad för att förbättra effektiviteten och säkerheten för fartyg. Den integrerar system och utrustning ombord, vilket ger en gemensam användarmiljö för driften. Systemet gör det möjligt för besättningen att komma åt all nödvändig information från ett intuitivt gränssnitt på en och samma skärm, vilket gör det enklare att använda fartyget mer effektivt och säkert.
Som en del av paketet kommer ABB också att leverera sitt kraft- och energiledningssystem PEMS™. I kombination med Onboard DC Grid™ utgör systemet kärnan i ett fartygs kombinerade kraft- och kontrollsystem. Detta möjliggör optimal användning av fartygets samtliga kraftresurser på ett säkert, energieffektivt och hållbart sätt.
ABB är en pålitlig leverantör och integratör av förstklassig kraft- och framdrivningsteknik och företagets närvaro på kustbevaknings- och marina marknaden växer. ABB:s senaste beställningar inom detta segment inkluderar kontrakt för de tyska, spanska, holländska och belgiska flottorna, samt för den kanadensiska kustbevakningen och finska kustbevakningen.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 mars 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och mer än 105 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från tillgång till energi, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att bli mer effektiva, produktiva och hållbara och att öka sin konkurrenskraft. go.abb/processautomation