ABB lanserar batterilagrings­system som tjänst för att förenkla införandet av förnybar energi

ABB lanserar batterilagrings­system som tjänst för att förenkla införandet av förnybar energi

  • Med den nya tjänsten BESS-as-a-Service (Battery Energy Storage Systems-as-a-Service) undanröjs ekonomiska och driftmässiga hinder och företagen kan diversifiera sin energimix
  • Stöder övergången från CapEX till OpEx, vilket gör det möjligt för företag att utnyttja batterilagring utan stora direktinvesteringar och ändå få garanterad avkastning redan från dag ett

ABB presenterar idag lanseringen av nya BESS-as-a-Service – en flexibel lösning som innebär noll investering i anläggningstillgångar och som påskyndar omställningen till ren, motståndskraftig och prisvärd energi. BESS-as-a-Service är den första i en rad tjänstemodeller av nästa generation som utvecklas för att undanröja hindren för anammandet av ren teknik och påskyndar branschernas omställningar till nettonoll.

Efterfrågan på energilagring förväntas öka kraftigt och ABB:s tjänst BESS-as-a-Service ger företagen en färdig lösning för att nå energioberoende och hållbarhet. IEA (International Energy Agency) räknar med en sexfaldig ökning av den globala lagringskapaciteten per 20301, varav kommersiella och industriella system enbart förväntas öka nästan tiofaldigt till 560 GWh – något som understryker den centrala rollen batterilagring har för att uppnå renare och mer motståndskraftiga kraftsystem2.

BESS-as-a-Service kräver inga initiala kapitalinvesteringar, utan innebär att företag från en rad olika branscher – allt från datacenter, transport och logistik till kommersiella byggnader – kan dra nytta av avancerad energilagring genom kvartalsvisa abonnemangsavgifter.

Tjänsten innefattar all hårdvara, mjukvara och livscykelsupport, där ABB hanterar driftsättning, underhåll och optimering så att företagen kan fokuseras på sin kärnverksamhet samtidigt som energieffektiviteten, motståndskraften och hållbarheten på lång sikt förbättras. BESS-as-a-Service är teknikagnostisk och fungerar med alla typer av batteritekniker, vilket ger kunderna flexibilitet att dra nytta av de senaste innovationerna utan att bli uppbundna till en viss typ av system.

BESS-as-a-Service underbyggs av prestandagarantier liksom täckning av underhållskostnader och mäklararvoden inom energihandeln. Tack vare att ABB hanterar alla aspekter av energimarknaden kan kunderna smidigt skörda frukterna direkt genom att sälja sin överskottsenergi.

Stuart Thompson, chef för ABB:s division Electrification Service, säger: ”På dagens volatila energimarknad behöver företagen framför allt tillförlitlighet och förutsägbara kostnader. Kunderna berättar att de, även om de vill utnyttja den senaste tekniken för att förbättra energitryggheten och minska utsläpp och kostnader, ställs inför ekonomiska hinder. Genom att växla över från kapitalinvesteringar till mer förutsägbara driftkostnader gör ABB:s BESS-as-a-Service det möjligt för företag att omedelbart stärka sin energitrygghet, sänka kostnaderna för toppbelastning och generera nya intäktsströmmar. Vi ser BESS-as-a-Service inte bara som ett nytt erbjudande utan som ett strategiskt verktyg för divisionens tillväxt och innovationer. Vi ser en betydande potential att skala upp detta globalt, i synnerhet som allt fler branscher letar efter flexibla lågriskvägar för att minska koldioxidutsläppen.”

ABB genomför för närvarande genomförbarhetsstudier med potentiella kunder för att säkerställa omedelbara ekonomiska fördelar innan de tar i drift BESS-as-a-Service. Utvärderingen är ett förkrav inför installation och säkerställer att kunderna kan uppnå finansiella nettoöverskott från dag ett.

För att stärka tjänsten BESS-as-a-Service har ABB inlett samarbeten med ett mångsidigt och strategiskt ekosystem av expertpartners, vilka bidrar med det senaste inom energiövervakning, dataanalyser och finansiell långtidsplanering.

”Med BESS-as-a-Service omdefinierar vi ekonomin för att införa ren energi – vi ger flexibilitet och den ekonomiska avkastning företag behöver för att tryggt kunna minska koldioxidutsläppen. På så sätt kan företagen utnyttja avancerade energilösningar utan den ekonomiska bördan som stora kapitalinvesteringar innebär och detta gör det möjligt för dem att ta kontroll över sina energibehov, stärka motståndskraften och frigöra nytt värde från sina tillgångar”, säger Stuart Thompson.

Vill du veta mer om BESS-as-a-Service? Gå till https://bess-as-a-service.abb.com/

[1] Batteries and Secure Energy Transition, World Energy Outlook Special Report, International Energy Agency, 2024

[2] Global Energy Storage Market Outlook Update: Q1 2025, Wood Mackenzie

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 maj 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp