Energy Efficiency Movement presenterar en global studie om hinder för energieffektivisering inom industrin samt en strategisk plan

Energy Efficiency Movement presenterar en global studie om hinder för energieffektivisering inom industrin samt en strategisk plan

  • Enligt studien har 68 procent av företagen ökat sina budgetar för energieffektivisering på senare år men 84 procent rapporterar att de fortfarande saknar tillräckliga medel, vilket lyfter fram finansiell oro som ett viktigt hinder
  • Hälften av företagsledarna bekräftar att bristen på kvalificerad arbetskraft hindrar dem från att vidta åtgärder för energieffektivisering, medan över en tredjedel har svårt att prioritera tillhörande åtgärder och anger ett svagt ledarskap som ett stort hinder
  • Energieffektivisering är centralt när man ska hantera den ökande efterfrågan på energi, konkurrenskraften inom industrin och klimatförändringarna. Studien skisserar en strategisk färdplan för att hjälpa industrierna att klara kritiska utmaningar

Energy Efficiency Movement (EEM) har släppt sin senaste studie där man undersöker hindren för att implementera energieffektiva lösningar i industrisektorer världen över och föreslår konkreta åtgärder för att påskynda energieffektiviseringen och driva på den industriella konkurrenskraften.

Studien presenteras lämpligt nog vid en tidpunkt då ministrar, CEO och andra högre chefer snart besöker International Energy Agencys tiondeårliga globala konferens om energieffektivisering. Konferensen arrangeras av IEA:s Executive Director Fatih Birol och EU-kommissionären med ansvar för energi och bostäder, Dan Jørgensen, och anordnas tillsammans med Energy Efficiency Movement. Den syftar till att maximera potentialen med energieffektivisering för att göra omställningen prisvärd för konsumenter, så att den leder till industriell konkurrenskraft och energisäkerhet.

Rapporten visar att trots att 68 procent av företagen har utökat sina budgetar för energieffektivisering på senare år menar fortfarande över åtta av tio medarbetare att deras organisation inte avsätter tillräckligt med resurser för att implementera projekt för energieffektivisering. Gapet kan vara kopplat till svagt ledarskap, då över en tredjedel av respondenterna har svårt att kunna prioritera energieffektivisering. Slutsatsen stämmer överens med vad DNV GL kom fram till i sin studie, där det framkom att nästan hälften av de potentiella energibesparingarna i energiintensiva industrier kan bero på förändringar hos ledningen och i beteenden, snarare än tekniska uppgraderingar.1

”Att effektivisera energianvändningen är en viktig strategi för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling”, noterar Mike Umiker, chef för Energy Efficiency Movement. ”Energieffektivitet bygger på att man optimerar befintliga system så man får en pragmatisk och omedelbar lösning som förbättrar företagets nettoresultat och tar itu med miljöutmaningarna. Det spelar en viktig roll för att mildra effekterna från klimatförändringarna, stärka säkerheten i energileveranserna och minska de ekonomiska nackdelar som hänger samman med en onödigt stor energiförbrukning.”

När de tillfrågades om vilka hinder företagen ställs inför när de ska försöka uppnå en högre energieffektivitet angav 43 procent finansiell oro som det största hindret, följt av anammande av infrastruktur (19 procent), otillräckliga färdigheter (15 procent) samt strategiska brister (12 procent) – bland annat brist på ett visionärt ledarskap som innefattar målet energieffektivitet – samt utmaningar med data och styrning (11 procent). Enligt studien avskräcker nyckelfaktorer, som bristen på kompetent arbetskraft eller problem med att samla in tillförlitliga energidata, hälften av företagen från att vidta åtgärder.

Trots hindren understryks i rapporten att de fördelar industrier kan uppnå genom att påskynda sina energieffektiviseringsåtgärder innebär en konkret väg framåt. Energieffektivitet kan fungera som en konkurrensfördel som hjälper organisationer att excellera på en turbulent global marknad. ”Energieffektivitet är en viktig grund för en säker, överkomlig och hållbar energiframtid”, betonar Brian Motherway, chef för kontoret för Energy Efficiency and Inclusive Transitions på International Energy Agency (IEA). ”Men för att frigöra den fulla potentialen måste myndigheterna införa rätt policyer och program och industrierna måste behandla effektivisering som en central affärsstrategi – inte bara något man kommer på i efterhand.”

Studien ger insikter i hur man kan komma över dessa hinder, som genom att fastställa dedikerade budgetar för energieffektivisering, där man ser över olika finansieringsmodeller och tar fram riktade affärsmässiga argument med tydliga räntabilitetsberäkningar. I synnerhet beskrivs i rapporten en praktisk färdplan för att hjälpa industrierna att vidta energieffektiviseringsåtgärder, inklusive detaljerade råd om hur man kan säkra dedikerad finansiering och hantera strategiska möjligheter till energieffektivisering.

Detta är grundläggande steg för att låta energieffektivisering bli det ”första bränslet”, som IEA kallar det – en riklig och kostnadseffektiv resurs som minskar behovet av ytterligare energiförsörjning och som banar vägen mot nettonoll.

Ladda ned hela rapporten här: Efficiency Now: Overcoming Barriers to Energy Efficiency.

Om Energy Efficiency Movement

Energy Efficiency Movement (EEM) är en ideell förening som möjliggör ett storskaligt införande av energieffektivitet inom industrin. EEM påskyndar energieffektiviseringen i industrin genom att dela kunskap, möjliggöra utbildning och främja samarbeten. Vi förenar branschledarna och drar nytta av deras samlade expertis och resurser för att driva på världen mot nettonoll.

EEM bildades 2021 som en industrins röst och betjänar nu fler än 550 organisationer i över 40 länder. www.energyefficiencymovement.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 maj 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

1) https://ee-ip.org/fileadmin/user_upload/DOCUMENTS/Content/DNV_GL_Energy_Culture_Service_01.pdf

Mer information:

Definition Public Relations
Rupert Andrews
Client Services Director
rupert.andrews@thisisdefinition.com

Energy Efficiency Movement
Lisa Bounoure
Communication & Marketing Lead
lisa.Bounoure@energyefficiencymovement.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp