- ABB lanserar en kompakt AMXE Marine Motor med hög effekt för öppna motorbåtar samt tillämpningar med elektrisk framdrivning
- AMXE Marine Motor levererar ABB:s högsta effekttäthet hittills och motorn är både tyst och vattenkyld
- ABB visade upp den nya motorn vid årets mässa Nor-Shipping
ABB tillkännager lanseringen av AMXE Marine Motor, en elektriskt framdriven motor av nästa generation. Motorn har konstruerats för att klara tuffa förhållanden till sjöss, inklusive kontinuerlig exponering av frätande saltvatten och kraftiga havsströmmar. ABB har mångårig erfarenhet av marina tillämpningar och tung industri som gruvdrift och järnväg och har tagit fram den här motorn specifikt för små och medelstora el- och hybriddrivna fartyg samt tillämpningar för öppna motorbåtar. Här kombineras beprövad hållbarhet med höga prestanda och flexibel installation i ett samlat kompakt paket.

AMXE Marine-motorn erbjuder ABB:s hittills högsta effekttäthet i en tyst, vattenkyld design. 
AMXE Marine-motorn kan anpassas för att möta behoven hos en mängd olika mindre fartyg och säkerställer sömlös integrering samtidigt som ABB:s högsta krav på prestanda och tillförlitlighet upprätthålls.
AMXE Marine Motor har den högsta effekttätheten i ABB:s motorportfölj och levererar mer kraft med mindre vikt och utrymme, vilket är en viktig fördel för fartyg där varje kilogram och kubikmeter räknas. Motorn är byggd för krävande marina tillämpningar och utformad att trotsa den tuffa havsmiljön, motstå korrosion, stötar och vibrationer. Den har också hög tillförlitlighet tack vare den isolerade konstruktionen. AMXE Marine Motor är kompakt och vattenkyld, vilket innebär att det inte behövs några ventilationssystem. Bullret och vibrationerna minskar så man får en tystare och mer komfortabel sjögång.
AMXE Marine Motor kan anpassas efter en lång rad olika mindre båttyper med sömlös integrering, samtidigt som ABB:s högsta standard i fråga om prestanda och tillförlitlighet upprätthålls. Den kompakta designen och smarta kopplingsboxen förenklar installationen för en rad olika marina miljöer, både i maskinrum och i öppna motorbåtar. Med hjälp av ABB:s världsomspännande nätverk och lokala experter kan motorn servas under hela livscykeln med snabb och lyhörd service i alla faser.
Lanseringen sker vid en avgörande tidpunkt för sjöfartsindustrin. Då den globala marina handeln förväntas tredubblas fram till 2050, står branschen inför ett allt högre tryck att få bort koldioxidutsläppen. International Maritime Organization har satt upp ett mål med nettonollutsläpp av växthusgaser per 2050 och lösningar som AMXE Marine Motor bidrar till att målet kan uppnås. Genom att erbjuda ett högpresterande alternativ med låga utsläpp jämfört med traditionella framdrivningssystem hjälper ABB skeppsbyggare och andra aktörer att bli mer produktiva och effektiva.
”Med AXME Marine Motor levererar vi en kraftfull och kompakt lösning som klarar de krav ute till sjöss som dagens sjöfartsindustri har. Motorn är byggd att klara tuffa förhållanden och hjälper operatörerna att göra omställningen till mer hållbara och framtidssäkra flottor”, säger David Segbers, Global Product Manager Lead på ABB, Mobile e-Power Products.
Roger Affolter, Global Product Group Manager Traction & Mobile e-Power Motors på ABB, säger: ”Att elektrifiera fartygen är en viktig del i att förbättra effektivitet och prestanda samt minska driftkostnader och utsläpp i sjöfartsindustrin. Vi är glada att kunna tillhandahålla framtidssäkra lösningar som hjälper kunderna att klara sina mål för utfasning av fossila bränslen.”
Motorn visades upp på årets mässa Nor-Shipping tillsammans med ABB:s HES880 Mobile Inverter, som redan är tillgänglig för marina tillämpningar. Dessa tekniker representerar, tillsammans med den breda marina portföljen, ABB:s engagemang i innovation, hållbarhet och framtiden med marin elektrifiering.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 2 juni 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, global ledare inom motorer och drivenheter, finns i centrum för att påskynda en mer produktiv och hållbar framtid. Vi uppfinner och tänjer på teknikgränserna för att bidra till energieffektiva cirkulära lösningar med låga koldioxidutsläpp för kunder, industrier och samhälle. Med våra digitalt uppkopplingsbara frekvensomriktare, motorer och tjänster uppnår våra kunder och partners bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. För att hjälpa världens industriföretag att bli konkurrenskraftiga – mer resurseffektiva och hållbara, tillhandahåller vi motordrivna lösningar till många olika slags tillämpningar inom alla industrisegment. Vi bygger vidare på vår djupgående expertis med över 140 år inom området elektriska drivlinelösningar och över 23 000 medarbetare i 100 länder och lär oss och blir bättre varje dag. Go.abb/motion