- Företaget lanserar IRB 6730S, IRB 6750S och IRB 6760 med klassledande prestanda
- De nya robotarna, som drivs av OmniCore™, erbjuder betydande fördelar för prestanda och hållbarhet
- ABB:s portfölj av industrirobotar är den mest omfattande på marknaden – 11 robotfamiljer av nästa generation som erbjuder hela 60 modeller
ABB Robotics utökar portföljen med stora robotar i och med lanseringen av IRB 6730S, IRB 6750S och IRB 6760. Lanseringen av de nya robotarna innebär, tillsammans med den breda portföljen av nästa generations robotar som lanserats fortlöpande sedan 2022, att företaget nu kan erbjuda kunderna det mest omfattande sortimentet av industrirobotar och olika modeller på marknaden. Sortimentet med 11 robotfamiljer av nästa generation, som kan konfigureras i hela 60 varianter, erbjuder kunderna nya nivåer av flexibilitet och valmöjligheter, liksom klassledande fördelar för prestanda och hållbarhet.

IRB 6750S högpresterande utrymmesoptimerade hyllrobotar. 
IRB 6750S hyllrobotar erbjuder klassledande nyttolaster på upp till 350 kg. 
IRB 6750S hyllrobotar erbjuder klassledande prestanda. 
IRB 6730S hyllrobotar är konstruerade för pressgjutning. 
IRB 6750S hyllrobotar är designade för Giga-pressar.
”Lanseringen av våra nya robotar stöttar vår vision att ’mångsidighet’ kommer att vara den avgörande faktorn för robotik 2025”, säger Marc Segura, chef för divisionen Robotics på ABB. ”Det marknadsledande sortimentet av industrirobotar med många olika modeller säkerställer, tillsammans med vår omfattande portfölj av mekatroniska plattformar, cobotar och AMR-system, att vi är perfekt positionerade för att kunna stötta våra kunder när vi nu går in i en ny värld av ökad produktivitet och flexibilitet. Våra automationslösningar kan hjälpa företag att ta sig an utmaningar som arbetskraftsbrist samtidigt som en hållbar verksamhet upprätthålls.”
IRB 6730S och IRB 6750S är båda hyllmonterade robotar och har utformats för att klara en ökad robottäthet i produktionsmiljön. Hyllrobotarna kan hantera branschledande nyttolaster på upp till 350 kg och kan monteras högt (eller på nästa våning) och kan arbeta tillsammans med golvmonterade robotar för att maximera produktiviteten. Dessutom klarar robotarna fullständiga vertikala och horisontella rörelser, vilket ökar räckvidden nedåt och gör dem idealiska för att optimera utrymmet för gjutning, formsprutning och punktsvetsning inom fordonsindustrin, gjuterier, bygganläggningar och allmän tillverkningsindustri.
Nya IRB 6760, som ingår i ABB:s senaste generation av pressbetjäningsrobotar, har högsta prestanda någonsin och är den självklara lösningen för medelstora presslinjer. När roboten kombineras med ABB:s verktygsarm i kolfiber kan den öka produktionsprestanda till en marknadsledande hastighet på upp till 15 slag per minut, eller 900 delar i timmen. Pressbetjäningsroboten IRB 6760 rekommenderas till tillämpningar inom fordonsindustrin, elektroniksektorn och allmän tillverkningsindustri.
De tre nya robotarna drivs alla av OmniCoreTM, ABB:s avancerade styrenheter för automation, som ger 20 procent1 lägre energiförbrukning samt klassledande prestanda. Exempel: IRB 6750S kan tillsammans med styrenheten OmniCoreTM leverera en banprecision på ned till 0,9 mm.

Sextio varianter av högpresterande stora robotar. 
IRB 6730S IRB 6750S IRB 6760. 
IRB 6760 pressbearbetningsrobot erbjuder upp till 15 SPM för att producera 900 detaljer per timme. 
ABB:s hyllrobotar är idealiska för materialhantering och skärning inom byggbranschen. 
IRB 6730S erbjuder upp till 80 punktsvetsar på bara 15 sekunder.
Det omfattande sortimentet av nästa generations robotar har utformats att kunna arbeta tillsammans och ytterligare optimera anläggningars prestanda. Exempel: tio hyllmonterade IRB 6730S eller IRB 6750S kan arbeta tillsammans med åtta golvmonterade IRB 6710–IRB 6740 för att öka antalet svetspunkter på en fordonskaross, från 70 till 80 punkter på bara 15 sekunder jämfört med tidigare lösningar. Dessutom kan den banbrytande modulära designen i uppställningen bidra till att minska den totala ägandekostnaden tack vare samma reservdelar och serviceverktyg.
ABB:s nya stora robotar visas för första gången på Automatica-mässan i München den 24–27 juni 2025. Mer information: https://new.abb.com/products/robotics/robots/articulated-robots/irb-6750s
1: Energiförbrukning: IRB 6750S jämfört med IRB 6650S-200/3.0 som drivs med IRC5
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 juni 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustri till elektronik och logistik – att öka sin konkurrenskraft genom att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöttar kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken genom en mer resurseffektiv och hållbar drift för en bättre framtid. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics