- Enheten har minskat energiförbrukningen med 25 % och CO2e-utsläppen med mer än 60 %
- Första ABB-enheten i Sverige att certifieras enligt Zero Waste to Landfill
- 100 % av avfallet återanvänds, återvinns eller omvandlas till energi
ABB:s enhet i Alingsås tar stora steg framåt på sin hållbarhetsresa. Enheten har inte bara uppnått Mission to Zero™-status, minskat utsläppen med mer än 60 % CO2e och minskat energiförbrukningen med totalt 25 % sedan 2021, utan har även erhållit ett platinabetyg inom certifieringen Zero Waste to Landfill. Alingsås avleder 100 % av sitt avfall genom att återanvända, återvinna och omvandla det till energi, och ansluter sig därmed till fler än 15 UL-validerade ABB-enheter som en del av ABB:s åtagande att skicka noll avfall till deponi senast 2030.
Alingsås är ett av ABB Smart Powers globala kompetenscenter och specialiserar sig på lågspänningssystem. Det är den andra anläggningen i Sverige som ansluter sig till ABB:s Mission to Zero-program – en del av ABB:s globala hållbarhetsresa mot nettonollutsläpp och en mer hållbar verksamhet. Varje år tillverkas mer än 200 000 kabelskåp och last- och säkringslastfrånskiljare i Alingsås för att stödja mer tillförlitlig, effektiv och säker elförsörjning. Mission to Zero-anläggningar runt om i världen är engagerade i att leda övergången till koldioxidsnål verksamhet och ge sina anställda möjlighet att driva hållbar förändring.

“I Alingsås är alla våra anställda engagerade i vår resa mot nettonollutsläpp. Vår energigrupp kommer ständigt med förslag på hur vi kan förbättra alla delar av vår verksamhet. Att vi nu har nått Mission to Zero och fått platinabetyg för Zero Waste to Landfill bekräftar att vi är på rätt väg – och bara har börjat”, säger Jeanette Gidebring, chef för ABB Electrifications division Smart Power i Alingsås.
Med kontinuerliga investeringar, ständiga förbättringar och bättre planering i hela produktionsflödet, inklusive att byta till LED-belysning med rörelsesensorer och att ersätta dieseldrivna truckar med elektriska, har både energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskat drastiskt. Enheten har också tio laddningsstationer för elbilar för anställda och besökare. Medarbetare har också tagit initiativ till att minska avfallet, skicka trasiga träpallar för reparation och optimera avfallssorteringen.
Enhetens tvärfunktionella energigrupp träffas regelbundet för att analysera energiförbrukningsmönster tack vare ABB AbilityTM Energy Manager och avfallsmönster genom system som PowerBi för att definiera en handlingsplan. Ökad automatisering och digitalisering har ökat den totala produktiviteten och energieffektiviteten jämfört med föregående år.
I framtiden planerar anläggningen använda värmeåtervinningssystem från produktionen för ökade energibesparingar.
Lär mer om ABB:s Mission to Zero här and Zero Waste to Landfill här.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com