ABB får CDP:s betyg A för vatten och klimat

ABB får CDP:s betyg A för vatten och klimat

  • För första gången säkrar ABB en plats på CDP:s A-lista för vatten tack vare förbättrad information och redovisning
  • ABB finns med på A-listan för klimatförändringar för tredje året i rad och tillhör den översta 1 procenten av de 22 100 utvärderade företagen som nådde ett dubbel-A‑betyg
  • Dessutom har Alliance for Water Stewardship (AWS) tilldelat ABB:s fabrik i Nelamangala, Indien, AWS Standard-certifiering (guldkategori)

ABB har fått betyget A för klimat och vatten i den ideella organisationen CDP:s ranking för 2025, där man erhållit en plats på den årliga A-listan för både klimatförändringar och, för första gången, vattenförvaltning. ABB tillhör den översta 1 procent av de 22 100 företag som utvärderats och som uppnådde ett dubbel-A-betyg.

Anke Hampel, ABB:s koncernchef för hållbarhet, säger: ”CDP:s A-lista för både klimat och vatten är att viktigt erkännande av vårt ledarskap inom prestanda och företagstransparens. Att för första gången få betyget A för vatten visar på vårt stärkta fokus på vattenrelaterad riskexponering, vattenförvaltning och styrning liksom vårt stärkta leverantörsengagemang vad gäller vattenrisker.”

I och med att klimatförändringar, befolkningstillväxt och industriell efterfrågan sätter ytterligare tryck på vattensäkerheten ser ABB färskvatten som en ändlig och gemensam resurs och strävar efter att använda vatten på ett ansvarstagande sätt genom hela värdekedjan. Den globala vatten- och avloppsindustrin genomgår nu en omfattande omställning som drivs av en ökande vattenbrist, förbrukning, nya teknologier och förändrade regelverk. ABB ligger i framkant för att driva på innovationer i hanteringen av vattnets kretslopp, med höga bransch- och regleringsstandarder för en säker, högkvalitativ vattenproduktion, distribution och behandling av avloppsvatten.

ABB förbättrade sitt betyg på vattensäkerhet från B 2023 till A- 2024 och nu A 2025. Vattenhantering på ABB är särskilt viktigt i områden med ökad vattenstress. ABB genomför årliga bedömningar av vattenrelaterade risker på samtliga 320 globala anläggningar med fokus på anläggningar i regioner med vattenstress (91 stycken 2024). ABB kräver att samtliga anläggningar i regioner med vattenstress ska genomföra en egenbedömning av vattenförvaltningen fram till slutet av 2026, följt av åtgärder för att minska vattenstressen. ABB uppmuntrar sina anläggningar att följa kraven från Alliance for Water Stewardship (AWS). Det globalt erkända ramverket för hållbar vattenhantering tar upp frågor som ansvarstagande vattenanvändning, vattenkvalitet och styrning på avrinningsnivå genom engagemang från flera intressenter.

ABB:s fabrik i Nelamangala, Indien.
ABB:s fabrik i Nelamangala, Indien.
center

Nelamangala-anläggningen blir den första ABB-anläggningen som tilldelas AWS Standard-certifiering (guldkategori) av Alliance for Water Stewardship (AWS)

Bengaluru, en storstad i södra Indien, står inför en allvarlig utarmning av grundvattnet på grund av snabb urbanisering och alltför stort vattenuttag. ABB:s anläggning i Nelamangala, som ligger nordväst om Bengaluru, har vidtagit proaktiva åtgärder för att återställa grundvattennivåerna i lokalsamhället och återvinner behandlat vatten på plats. Cirka 85 procent av det behandlade vattnet återvinns, vilket innebär en grundvattenpåfyllning som är nästan 1,25 gånger snabbare än förbrukningen. Genom omfattande initiativ för insamling av regnvatten har anläggningen minskat ytavrinningen och bidragit till en ökning på över 30 meter i lokala grundvattennivåer de tre senaste åren. Fabriken erhöll AWS Standard-certifiering (Gold) i december 2025 som ett erkännande av investeringarna i smart vattenhantering, lokala innovationer och ett starkt engagemang för lokalsamhällen och intressenter i värdekedjan. AWS-certifieringen är en bekräftelse på att anläggningen uppfyller en globalt erkänd standard för ansvarstagande vattenförvaltning. Ytterligare information finns här: a4ws.org.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 15 januari 2026, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp