ABB publicerade idag inbjudan till årsstämman som hålls torsdagen den 19 mars 2026, kl. 10.00 CET. Inbjudan finns bifogad och dessutom på länk. Årsstämman 2026 kommer att hållas på Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich, Schweiz, och kommer även att sändas på länk.
Anmälan och inträdeskort
Aktieägare som är införda i aktieboken med rätt att rösta per den 11 mars 2026 kl. 15.00 (CET) är berättigade att delta vid årsstämman. Röstberättigade aktieägare får inträdeskort till årsstämman på begäran, antingen genom att anmäla sig via den svarsblankett som bifogas till inbjudan eller elektroniskt (e-röstning). Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB tillhanda senast den 13 mars 2026 (per post eller e-röstning). Svarsblanketter eller anmälningar som inkommer senare än detta datum kommer inte att beaktas.
Röstning via ombud
Aktieägare som inte personligen kan delta i årsstämman kan låta sig företrädas av ombud.
Elektroniska fullmakter/röstning och instruktioner till det oberoende ombudet (elektronisk röstning)
Aktieägare kan registrera sig via aktieägarplattformen och antingen anmäla sig för att få ett inträdeskort eller utfärda röstningsinstruktioner till det oberoende ombudet.
Aktieägare kan rösta elektroniskt fram till kl. 23.59 (CET) den 13 mars 2026. För vidare information samt instruktioner om hur man registrerar sig och röstar elektroniskt hänvisas till denna länk.
Dagordning
1. Godkännande av ledningsrapport, koncernbokslut och årsbokslut för 2025
2. Rådgivande omröstning avseende ersättningsrapporten för 2025
3. Rådgivande omröstning avseende hållbarhetsrapporten för 2025
4. Ansvarsfrihet för styrelse och ledning
5. Vinstdisposition
6. Godkännande av ersättning till styrelsen och koncernledningen
6.1 Godkännande av det maximala sammanlagda ersättningsbeloppet för styrelsen för nästa mandatperiod, det vill säga från årsstämman 2026 till årsstämman 2027
6.2 Godkännande av det maximala sammanlagda ersättningsbeloppet till medlemmarna i koncernledningen för följande räkenskapsår, det vill säga 2027.
7. Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande
8. Val till ersättningskommittén
9. Val av det oberoende ombudet
10. Val av revisorer
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com