ABB Robotics lanserar den snabba cobotfamiljen PoWa™

ABB Robotics lanserar den snabba cobotfamiljen PoWa™

• Den nya cobotfamiljen PoWa erbjuder hög hastighet och klarar större nyttolaster.
• Nyttolaster från 7 till 30 kg, en topphastighet på 5,8 m/s som är bäst i klassen, längst räckvidd och högsta armlast på marknaden
• Drivs av ABB:s styrplattform OmniCoreTM och är sömlöst integrerad med ABB Robotics svit av programvaruverktyg

ABB Robotics kombinerar flexibiliteten hos cobotar med högre nyttolaster och bättre prestanda genom lanseringen av den nya cobotfamiljen PoWa, på den snabbt växande marknaden för samarbetande robotar som ABB Robotics uppskattar kommer att öka med 20 procent per år fram till 2028.

”Cobotar är ett segment som växer betydligt snabbare än traditionella industrirobotar, drivet av efterfrågan från både små och medelstora företag som påbörjar sin automatiseringsresa liksom stora företag”, säger Andrea Cassoni, chef för Collaborative Robots på ABB Robotics. ”De här kunderna är ute efter högre hastigheter och större nyttolaster men också robotar som är lättare att använda och har en kompakt design. Etablerade tillverkare vill automatisera tyngre tillämpningar med snabbare cykler utan den komplexitet och operativa stelhet som traditionella industrirobotar innebär. Vi tillgodoser dessa behov i och med den globala lanseringen av vår snabba cobotfamilj PoWa™ – ett namn som symboliserar kraftfull prestanda i industriklass i form av en kompakt kollaborativ robot.”

Den nya PoWa-familjen fyller en lucka på marknaden som funnits länge – luckan mellan traditionella cobotar som ofta saknar den hastighet och nyttolast som krävs för industriella tillämpningar och konventionella industrirobotar som utformats för mycket specialiserade, storskaliga automationsmiljöer, vilket är långt mer än vad som behövs för många samarbetsuppgifter.

PoWa utvidgar ABB Robotics omfattande cobotsortiment med prestanda i industriklass, inklusive sex olika nyttolastkategorier, från 7 till 30 kg, som har längst räckvidd och högsta armlast på marknaden, samt en topphastighet på upp till 5,8 m/s, vilket är bäst i klassen.*

PoWa är specialbyggd för kompakta miljöer och lämpar sig väl för tillämpningar som höghastighets maskinbetjäning, palletering, skruvdragning och bågsvetsning. Med PoWa kan tillverkarna automatisera tyngre och snabbare processer samtidigt som man bibehåller flexibiliteten, användarvänligheten och det kompakta formatet hos kollaborativa robotar.

  • PoWa™ cobotfamiljen: kollaborativa robotar med nyttolaster från 7 till 30 kg och prestanda i industriklass.
  • PoWa™ cobot från ABB Robotics, driven av styrplattformen OmniCore™ och utvecklad för höghastighetsapplikationer i kompakta industrimiljöer.
  • PoWa™ cobot i drift – enkel och snabb programmering för flexibel automatisering i industriella miljöer.

PoWa-cobotarna är extremt lätta att använda tack vare programmerbara knappar på gränssnittet på armsidan samt kodfri programmering och de är kompatibla med ett omfattande ekosystem av tillbehör från tredje part. PoWa kan packas upp och tas i drift på mindre än en timme och har sömlösa plug-and-play-möjligheter med en rad olika verktyg. Här kombineras uppkoppling och prestanda i industriklass med flexibiliteten hos kollaborativa robotar.

De nya PoWa-cobotarna drivs av ABB:s styrplattform OmniCore och levererar rörelsestyrning, hastighet och precision som är bäst i klassen och kan integreras med ABB Robotics allt större svit av AI-driven programvara, inklusive Robot Studio® och Wizard Easy Programming, vilka möjliggör intuitiv programmering, snabb driftsättning och maximal drifttid.

Att säkerställa att kollaborativa robotar kan utföra fler saker, på fler platser och utföra dem snabbare, säkrare och smartare är en del av ABB Robotics vision för en mer autonom och mångsidig robotik (AVRTM). Genom att ta fram en ny generation av intelligenta, flexibla, adaptiva och kollaborativa mångsidiga robotar vidareutvecklar ABB Robotics robotarnas förmåga att lära sig, förstå och planera självständigt så att de får bättre autonomi och mångsidighet. 

* Hastighet för PoWa™ 10 och PoWa™ 13

ABB Robotics är en av världens ledande robotikföretag och det enda företaget med en omfattande och integrerad AI-driven portfölj som omfattar robotar, cobotar och autonoma mobila robotar (AMR), utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustri till elektronik och logistik – att öka sin konkurrenskraft genom att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics ligger i framkant när det gäller att utveckla och kommersialisera en ny generation autonoma mobila robotar (AVR), vilket leder ett globalt partnerekosystem för innovationer för att främja effektiv hårdvara och intelligent programvara med industriprestanda. Företaget har cirka 7 000 medarbetare. go.abb/robotics 

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp