ABB:s kabelskåp är i sig ingen nyhet. De är en välkänd syn i bostadsområden och längs vägkanter, där de skyddar eldistributionssystem mot väder och vind. Den klassiska produktportföljen har över hundra år på nacken, men är i ständig utveckling. Med lanseringen av Kabeldon NXT ger ABB elnätsbolagen möjlighet att göra ett mer hållbart val: de nya kabelskåpen har ett 29 procent lägre koldioxidavtryck från materialtillverkning till att produkten lämnar fabriken, jämfört med traditionella modeller.

"Vägen mot en nettonollframtid behöver innovation i varje del av våra elnät för att driva det mer resurseffektivt och hållbart. Med Kabeldon NXT erbjuder vi våra kunder en lika bra lösning som vanligt, men med ett lägre koldioxidavtryck", säger Dag Abbevik, säljare på ABB.
För Sundsvall Elnät var det ett enkelt beslut att gå över till de nya kabelskåpen när de lanserades hösten 2025. En kort diskussion i elnätsbolagets materialgrupp var allt som krävdes för att bestämma sig för Kabeldon NXT.
"Sundsvalls kommun har satt som mål att vara en klimatneutral kommun år 2030. Här såg vi en enkel möjlighet att vara klimatsmarta och bidra till kommunens miljömål", berättar Nicklas Florberg, produktionsplanerare på Sundsvall Elnät.

Sundsvall Elnät utvecklar och förnyar
Sundsvall Elnät är ett kommunalt bolag med ansvar för drygt 1800 kilometer ledningsnät i centrala Sundsvall och på Alnö. Att framtidssäkra samhällsviktig infrastruktur genom hög kapacitet och säkerhet samt låg miljöpåverkan är centralt i bolagets arbete. Varje år byts ungefär 30 av de kabelskåp som fördelar ström i kommunens elnät ut, både i planerade projekt och på grund av oförutsedda händelser, som plogskador på vintern.
"Vi har använt ABB länge och det funkar bra. ABB är en ledande aktör på marknaden, både när det gäller skåp och de apparater som används i skåpen. De nya skåpen Kabeldon NXT är tillverkade på ett klimatsmart sätt med förnybar energi, men annars är det ingen skillnad mot föregångaren, skåpen ser likadana ut och det krävs inga andra metoder för att montera dem", säger Nicklas Florberg.
Förnybar energi och återvunnet material
Kabeldon NXT tillverkas i ABB:s fabrik i Alingsås. Precis som för övriga Kabeldons produkter ligger fokus på person- och driftsäkerhet, lång livslängd och flexibilitet. Det mesta är med andra ord sig likt, förutom tillverkningsprocessen. Det stål som används i Kabeldon NXT är tillverkat med hundra procent förnybar energi och består av till 75 procent av återvunnet material. För transparens och trovärdighet har Kabeldon NXT en tredjepartsverifierad miljövarudeklaration (EPD) och ingår även i ABB EcoSolutions™-portföljen, något som ger enkel tillgång till information om cirkulär prestanda genom hela livscykeln.
"Vi har många års erfarenhet och ett stort antal installationer i ryggen. Att vi nu förpackat det i en lösning som minskar våra kunders koldioxidavtryck känns oerhört bra. Jag är väldigt glad att ABB är en del av Sundsvall Elnäts vision att göra hållbara val", säger Dag Abbevik.