ABB:s fabrik i Borgå, Finland, har i många år arbetat för att främja hållbar utveckling. Anläggningen använder alternativa plastråvaror i sin produktion, minskar systematiskt mängden avfall och restavfall samt återvinner merparten av sitt plastavfall. Dessutom samarbetar fabriken nära kunder och andra affärspartner för att minska både den egna och den gemensamma klimat- och miljöpåverkan. Det senaste utvecklingsarbetet har fokuserat på förpackningslösningar som minskar mängden material kunderna behöver sortera.
I linje med visionen att vara Nordens hållbarhetsfyr tar ABB:s fabrik i Borgå nu nästa stora steg mot en mer hållbar tillverkningskedja. Under 2026 färdigställs en högautomatiserad förpackningslinje som kommer att modernisera förpackningen av de strömbrytare och eluttag som tillverkas vid fabriken. Tack vare den nya lösningen kommer de flesta ytterkartonger för strömbrytare och eluttag att fasas ut. För kunderna innebär det mindre kartongavfall att hantera. I takt med att byggarbetsplatser och företag ställer allt högre krav på minskat avfall vill ABB genom denna förändring hjälpa kunderna att nå sitt hållbarhetsmål.

Den stora ytterkartongen tas bort helt och produkterna kommer i stället att levereras på pall, enligt bilden. 
Bilden visar den uppdaterade kartongen. 
Exempel på märkning direkt på kartongen.
Produkter som kräver extra skydd kommer tills vidare att förses med skyddande plastpåsar. Under de kommande månaderna kommer dessa dock att ersättas av pappersetiketter med produktinformation. På så sätt säkerställs att produkterna förblir repfria. Kartongerna i den nya förpackningsserien kommer dessutom alltid att bestå av minst 65 procent återvunnet material. Målet är att öka andelen återvunnen kartong så mycket som möjligt utan att tumma på produktskyddet. Etiketter kommer inte längre att appliceras på kartongerna. I stället kommer märkningen att göras direkt på kartongens sida, vilket minskar antalet etiketter som behövs i förpackningsprocessen. Förpackningslösningen har även utvecklats med hänsyn till EU:s förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR), som träder i kraft i augusti.
"Här på fabriken i Borgå anser vi att det är vårt ansvar att främja den cirkulära ekonomin och minska vårt koldioxidavtryck", säger Victor Gustafsson, produktionschef vid fabriken. ”Investeringarna i fabrikens automatisering stärker vår närvaro i Borgå ytterligare och säkerställer att ABB:s installationsmateriel fortsätter att tillverkas i Finland. Vi vill finnas nära våra kunder samtidigt som vi säkerställer att våra produkter håller hög kvalitet och är väl anpassade för sitt ändamål, även när det gäller förpackningarna”.
De nya lösningarna har utvecklats och implementerats i nära samarbete med grossister och installatörer. Kundernas synpunkter och förbättringsförslag har spelat en central roll genom hela projektet och slutresultatet har utformats utifrån dessa. Det fleråriga utvecklingsarbetet är nu slutfört och samarbetet har återigen varit en avgörande faktor för ett framgångsrikt resultat.
Förändringarna i korthet:
- Den stora ytterkartongen tas bort helt. Den förstärkta innerkartongen möjliggör att två EUR-pallar kan staplas ovanpå varandra under transport.
- Kartongernas mått har anpassats till EUR-pallarnas format, vilket möjliggör effektivare lastning. Tack vare den nya lösningen kan användningen av EUR-pallar minska med cirka 200 pallar per år.
- Kartongerna består av minst 65 procent återvunnet material.
- Separata etiketter på kartongerna tas bort och ersätts av direktmärkning på kartongens sida.
- Kunderna får mindre förpackningsavfall att sortera.
- Förpackningarna uppfyller kraven i EU:s förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR).