ABB:s lösning för effektiv styrning halverade Renovas energiförbrukning

ABB:s lösning för effektiv styrning halverade Renovas energiförbrukning

När Renova ville minska energiförbrukningen i avfallskraftvärmeverket i Sävenäs föll valet på ABB:s mellanspända frekvensomriktare ACS580MV. En mycket lyckad investering som visar möjligheterna med modern varvtalsstyrning: ökad energieffektivitet, lägre kostnader och högre driftsäkerhet.

Motorer får svensk industri att snurra – men de slukar enorma mängder el. Inte mindre än 65 procent av elanvändningen kommer från just motordrivna system.

– Potentialen att energieffektivisera med varvtalsstyrning är enorm. Historiskt har det framför allt använts för lågspända motorer, men vårt senaste projekt på Renova visar att varvtalssyrning i princip kan halvera elförbrukningen även för mellan- och högspända motorer, säger Robert Möller, försäljningsingenjör på ABB.

Höga krav i avfallskraftvärmeverket  

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs utanför Göteborg är ett av världens mest effektiva. Varje år tas här hand om 550 000 ton brännbart avfall, med skyhöga krav på säkra processer och effektiv rökgasrening. 

– I samband med att vi tittade på att byta ut rökgasreningen på två av våra förbränningslinjer gjordes en energikartläggning. Den visade på möjligheter att minska energiförbrukningen för de fläktar som styrdes med ledskenor, berättar Mikael Sjösten, projektledare el, instrument och automation på Renova.

Första steget blev att ta kontakt med Renovas mångåriga samarbetspartner ABB. 

– ABB är ett premiummärke med väldigt många bra produkter, duktiga ingenjörer och bra service, konstaterar Mikael Sjösten.

ABB:s ACS580MV, ett utmärkt val

Tillsammans med ABB:s experter beslutade Renova att i stället för ledskenestyrning installera varvtalsstyrning på de 10kV motorer som driver anläggningens rökgasfläktar. Valet föll på ABB:s mellanspända frekvensomriktare ACS580MV. Det är en tillförlitlig, modulärt uppbyggd omriktare, lätt att serva och underhålla.

– ACS580MV består av ganska få komponenter och är lämplig för att styra pumpar och fläktar. Eftersom den har samma moderna gränssnitt som ABB:s lågspända frekvensomriktare är det lätt för våra kunder att känna igen sig och hantera den, berättar Johan Karlsson, serviceingenjör på ABB.

Sparar oväntat mycket energi 

Den första frekvensomriktaren togs i drift sommaren 2025 och visade sig omgående vara en lyckad investering. Tack vare varvtalsregleringen har Renova nästan halverat energiförbrukningen: årsförbrukningen har minskat från 6 till 3,2 gigawattimmar.

– Det här är ett riktigt fint exempel på att man kan spara väldigt mycket energi och pengar med hjälp av varvtalsreglering. De som väljer att gå den här vägen kan dessutom se fram emot säkrare processer med effektiv och överskådlig styrning och ett minskat underhållsbehov, säger Robert Möller.

På Renova är man mer än nöjda med projektet. Att energibesparingen skulle bli så stor kom som en överraskning.

– Vi trodde faktiskt inte att frekvensomriktarna skulle göra så stor skillnad. Från att ligga på ungefär 750 kilowatt kontinuerligt har vi kommit ner till mellan 350 och 450 kilowatt. Räknar vi med ett elpris på 70 öre motsvarar vår besparing två miljoner kronor om året, berättar Mikael Sjösten. 

Smidig lösning gav miljövinst

Genom att välja lösningen med ACS580MV kunde Renova behålla befintlig rökgasfläkt, motor och fundamentet som alla var i gott skick.

– Det var väldigt smidigt, och att inte behöva köpa nytt är självklart en miljövinst, säger Mikael Sjösten.

– Det är inte på grund av ovilja att spara pengar eller förbättra miljön som vi gjorde det här först nu, utan för att vi tyckte att det inte fanns tillräckligt många referenser för varvtalsstyrning av högspänningsmotorer. Att ABB nu hade gjort flera framgångsrika projekt fick oss att ta steget – och framöver ställer vi själva gärna upp som referens. Det här är en självklar sak att göra!      

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp