ABB kraftförsörjer Europas största batterifabrik för elbilar i Polen

Elkraftsanläggning och nyckeltekniker ska säkra tillförlitlig strömförsörjning för tillverkningen av elbilsbatterier och understödja hållbar transport.

Elkraftsanläggning och nyckeltekniker ska säkra tillförlitlig strömförsörjning för tillverkningen av elbilsbatterier och understödja hållbar transport. LG Chem, ett av de största kemiföretagen i världen, har valt ABB att leverera en elkraftsanläggning till Europas största fabrik för elbilsbatterier i Polen. Bland nyckelutrustningen finns transformatorer, avledare och gasisolerade ställverk som säkerställer säker och tillförlitlig strömförsörjning.

Den nya bilbatterifabriken i Kobierzyce i närheten av Wroclaw kommer att varje år kunna förse upp till 250 000 elbilar med batterier. Det är också den första storskaliga fabriken för litiumjonbatterier för fordonstillämpningar som tillverkar alla batterikomponenter, från elektroder till celler, moduler och paket.

”Den här kraftanläggningslösningen är ett bra exempel på hur ABB för samman domänexpertis, de bästa produkterna och anläggningskunnande", säger Patrick Fragman, chef för ABB:s verksamhet Grid Integration som är en del av divisionen Power Grids. ”Projektet stärker också ABB:s engagemang för hållbara transporter.”

Elkraftsanläggningen är en grundläggande del av elförsörjningssystemet då den länkar samman elnätet och elförsörjningen till fabriken. Att den fungerar korrekt är avgörande för anläggningens energisäkerhet, i synnerhet när det gäller högt automatiserade anläggningar, där problem med strömförsörjningen kan leda till dyra driftstopp.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp