När orkanen Maria drog in över Puerto Rico i september 2017, bara några dagar efter att det amerikanska territoriet drabbats av orkanen Irma, ödelades ön. Med åtskilliga döda, förstörda hus och ont om både mat och rent vatten befann sig Puerto Rico bokstavligen kraftlöst – elnätet skars av till 100 procent. Under de förutsättningarna blev elgeneratorer viktiga för att kunna överleva, och ABB:s automatiska omkopplare TruONE® spelar nu en viktig roll i att tillgodose stabil strömleverans med generatorer medan ön återhämtar sig och förbereder sig för framtida krissituationer.
RK Power Generator Corp. är baserade i San Juan, och den största generatordistributören i Puerto Rico, Karibien och regionens enda tillverkare av generatorer. Företagets förmåga att svara snabbt och flexibelt på krisen skulle därför bli central för att återställa elen till hushåll och företag i Puerto Rico.
En av de största utmaningarna som RK Power Generator ställdes inför var behovet av att hitta en mycket tillförlitlig och lätt underhållbar automatisk omkopplare (ATS) i sina generatorer så att man kan växla mellan elnätström och generatorström efter behov. Företaget hade övervägt brytare från en annan leverantör men upptäckte problem med dem.
”De brytarna var för komplicerade, tunga och skrymmande för att ge den service vi behövde”, säger Ruben Aguilar, VD för RK Power Generator. ”ATS:en på 1 200 A kan väga upp till 250 kg och måste skötas av flera personer. Dessutom måste elen stängas av för underhåll, så all service skulle behöva utföras på natten.”
En enkel och tillförlitlig lösning
Dessbättre upptäckte ingenjörerna från RK Power Generator ABB:s automatiska omkopplare TruONE under produktens lanseringsevenemang på Power-Gen International i Las Vegas, bara tre månader efter att orkanen Maria slog till.
”Vi följde upp i mars med en nio timmars presentation som täckte alla tekniska och kommersiella aspekter hos TruONE”, säger ABB:s Alberto Zayas, kontoansvarig för RK Power, ”där vi besvarade alla frågor från företaget och slutförde beställningen.”
TruONE var en idealisk lösning för RK Power Generator. Den är världens första allt-i-ett-ATS, och integrerar brytare och styrenhet i en sömlös, lättare enhet som bara väger lite under 40 kg. Det kompakta paketet behöver bara en anslutning i stället för 20 och minskar den mängd kablage som behövs med 60 meter. Till följd av det är den 80 procent snabbare att installera än andra ATS-enheter. Dessutom minskar det förebyggande underhållet och de modulära komponenterna minskar avbrottstid och servicekostnader. TruONE har bäst tillförlitlighet i sin klass och till skillnad från konventionella automatiska omkopplare har den möjlighet till manuell nöddrift under belastning för att omedelbart återställa elen vid fel på utrustningen, om de lokala säkerhetsreglerna tillåter det.
Enklare kraftåterställning
För RK Power Generator uppfyllde TruONE alla krav på enkel service och tillförlitlig drift. vilket gav TruONE ett försprång framför konkurrenterna”, säger Ruben Aguilar. ”Vi kunde låsa mekanismen i läge medan vi servade reglagen utan att störa elförsörjningen, så vi behövde inte begränsa oss till att utföra service nattetid. Och ABB:s rykte om service i toppkvalitet gav oss ytterligare förtroende.”
När upprätthållandet av elförsörjningen är en fråga om liv och död blir ABB:s TruONE det bästa tekniska valet som erbjuder en stabil väg mot återställning.