ACF5000 certifierat för 12 månaders underhållsintervall

Vi är glada att kunna meddela att ACF5000 har certifierats för ett 12 månaders underhållsintervall för alla mätkomponenter av MCERTS.

ACF5000 är det första och enda CEM-systemet som uppnått detta. För att få detta långa underhållsintervall certifierat krävdes ett oavbrutet test med godkända resultat under 24 månader med två parallella system.

  • Första och enda FTIR-CEMS som blivit certifierat för 12 månaders underhållsintervall
  • Befäster positionen som marknadsledare på CEMS-marknaden
  • 30% reducerad kostnad för underhåll
  • Inga testgaser för IR komponenter krävs om valideringsceller används
  • 24 månaders oavbrutet test med två system

Det långa underhållsintervallet befäster ACF5000's position som marknadsledare i prestanda och tillförlitlighet. Högst noggrannhet och lägst korsinterferens är resultatet av den oöverträffade tekniken som används. Testresultaten som visas i certifikatet ger en oberoende bekräftelse av dessa prestanda.

MCERTS certifikatet är giltigt i alla europeiska länder samt övriga länder som accepeterar MCERTS.

MCERTS certifieringssystem följer EN15267 typgodkännande procedur.

Kontakta oss

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp