ABB:s framtidssäkra laddlösningar stöder franska utsläppsmål

ABB:s framtidssäkra laddlösningar stöder franska utsläppsmål

De senaste ABB Ability TM-kompatibla DC-laddarna ger en perfekt lösning för att bidra till ökad användning av elfordon i Frankrike, som satsar starkt på att minska växthusgasutsläppen.

Vid årets EVS32-branschmässa i Lyon presenterade ABB sina senaste, framtidssäkra laddlösningar, däribland en kompakt DC-laddbox och ABB:s marknadsledande Terra High Power-laddare.

DC-laddboxen är utformad för att tillgodose behovet av hög anslutningsbarhet i ett hållbart samhälle, exempelvis Frankrike, som siktar på att vara koldioxidneutralt senast 2050. Laddboxen har ett utspänningsområde på upp till 920 V,vilket innebär att den kan användas för alla befintliga elfordon med 500 V-batteri, men även för nästa generations elfordon med högspänningssystem.

Terra HP-laddaren, med en laddningseffekt på 150–350 kW,är perfekt vid bensinstationer och rastplatser längs motorvägar. Ultrastark ström ger kapacitet för att ladda både 400 V-fordon och 800 V-fordon med full effekt.

Båda produkterna ingår i ABB AbilityTM-portföljen av anslutna lösningar som stöder integrering med autentiseringssystem, administrationsfunktioner och betalningsplattformar, övervakningsfunktioner, fjärrdiagnostik- och reparationssystem, liksom fjärruppdaterings- och uppgraderingsfunktioner.

Frank Muehlon, chef för ABB:s globala verksamhet för laddningsinfrastruktur, säger ”ABB ligger i framkant inom utveckling av smart och hållbar teknik för framtidens transporter. Vi är banbrytande när det gäller att bygga flexibla kvalitetssystem som kan användas med befintliga elfordon men samtidigt ser till att det finns en färdig lösning för nästa generations fordon, som kommer att ha högre spänningsnivåer."

”Bred tillgång till tillförlitlig och väl fungerande laddningsinfrastruktur är avgörande för att länder runtom i världen ska klara de ambitiösa utsläppsmålen.”

DC-laddbox – en kompakt lösning för snabb laddning

ABB:s likströmsladdbox, som nu är tillgänglig i bland annat Sverige och Frankrike ger en perfekt lösning för elfordonsladdning vid kontorsbyggnader, verkstäder och offentliga parkeringar. Den kompakta likströmsladdboxen* laddar med en maximal ström på 60 A, vilket ger 24 kW toppeffekt direkt till fordonets batteri. Laddningstiden är mycket kortare än med konventionella, inbyggda omvandlare, som vanligen är märkta för 3–7 kW.

Laddboxen finns i utförande med enkla eller dubbla uttag och stöder därmed både CCS- och CHAdeMO-standarden.En sjutums pekskärm i fullfärg – läsbar även i dagsljus – ger enkel daglig användning. Exempel på viktiga funktioner: start och stopp av laddningssessioner, förloppsindikering under pågående laddning, hjälpmenyer, språkval och identifiering med PIN-kod.

DC/Likströmsladdbox
DC/Likströmsladdbox
center

Terra HP – framtiden inom högeffektsladdning

Terra HP har ett 375 A uttag per skåp, för att ladda ett 400 V-fordon vid 150 kW kontinuerlig effekt. Delningstekniken Dynamic DC gör det möjligt att utöka systemet för laddning av två elfordon samtidigt, med upp till 350 kW och 500 A, under tiden som nätanslutningen och kraftöverföringen till båda fordonen optimeras dynamiskt.

Fler laddskåp och laddstolpar kan läggas till efter installationen, vilket ger en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning för utbyggnad av laddplatser efter hand som antalet elfordon ökar.

Terra HP har längsta möjliga drifttid, tack vare redundanta kraft- och kommunikationsfunktioner samt laddkablar med separat kylning. Laddskåpet, väl beprövat i flera kommersiellt tillgängliga system, är extremt tillförlitligt.

”ABB:s breda laddningsportfölj stärker vår position som globalt marknadsledande inom elfordonsladdning, med fler än 10 500 sålda DC-snabbladdare världen över. Både DC-laddboxen och Terra HP, liksom övriga produkter i vårt sortiment – däribland vår bästsäljande 50 kW Terra DC-snabbladdare – stöder privatpersoners och företags ökade användning av elfordonslösningar.Vi är stolta över att leda utvecklingen framåt mot en transportsektor med noll utsläpp i Frankrike och andra delar av världen”, säger Muehlon.

ABB sätter ribban för framtidens mobilitet

ABB har driftsatt fler än 350 stycken 50 kW Terra-laddare i Frankrike, inklusive försörjningsladdare för ett marknadsledande bilnätverk och en stormarknadskedja.Terra HP-laddarna för 350 kW har installerats på flera platser i Frankrike, som del av IONITY:s laddningsnätverk i Europa.

ABB engagerar sig också i att utveckla hållbar kollektivtrafik: under 2019 ska fler än 90 eBus-laddare installeras i Frankrike, i lösningar för allt från 50 kW högspänningsladdning till 450 kW-system med strömavtagare.

ABB erbjuder ett komplett sortiment av laddningslösningar för elbilar, elbussar och hybridbussar samt elektrifieringslösningar för fartyg och järnvägar. Fortune Magazine har nyligen rankat ABB som nummer åtta på sin lista över företag som ”förändrar världen” för de framsteg företaget har bidragit med inom e-mobility och laddning av elbilar. Som huvudsponsor för FIA Formula E och officiell laddningspartner för nya Jaguar I-PACE eTROPHY-serien, stärker ABB sitt engagemang för att främja smarta och hållbara transporter.

** H770 mm x B584 mm X D300 mm

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp