Smart transport och infrastruktur med hållbar teknik, snabbladdning för bussar och bilar där utvecklingen av digitalisering och modern teknik möter de här utmaningarna. Intresset för elfordon växer i takt med det ökade medvetandet om hur våra transporter påverkar miljön.
Parallellt med utvecklingen har laddinfrastrukturen vuxit snabbt de senaste tre åren, antalet publika laddpunkter har ökat med 600 procent, från knappt 1 000 stycken år 2015 till nära 6 000 i år.
Stora effekter under kort tid
Göteborg Energi är en samarbetspartner i ElectriCity* och ser det som sin självklara uppgift att ta ansvar för att de elbussar som staden använder drivs med förnybar och hållbar energi.
– När det gäller laddningsinfrastruktur för busstrafiken är det en fundamentalt annan sak än för personbilar. Det handlar om väldigt stora effekter under kort tid som påverkar näten, vilket kräver väldigt specifika laddare som ska klara påfrestningarna och det ställer stora krav på leverantören, säger Håkan Torbjörnsson, strategidirektör på Göteborg Energi.
ABB är marknadsledande inom laddinfratruktur med lösningar som laddstationer, mjukvara, service och support och har levererat två 450 kW bussladdare till Göteborg. Laddinfrastrukturen bygger på det öppna gränssnittet OppCharge och ansluter automatiskt till bussen med hjälp av en pantograf – laddningen tar endast tre till sex minuter med effekter på upp till 600 kW.
Nya krav på elnätet
År 2030 beräknas en miljon elfordon finnas i Sverige. Det ökade antalet elfordon ställer nya krav på elnätet. Som det ser ut i dag klarar det svenska kraftnätet ökningen utan större utbyggnad. Men eftersom andelen förnybara energikällor växer i kraftförsörjningen kan ökad efterfrågan på elfordonsladdning bli en utmaning. Det skapar ett ökat behov av lagring, backupenheter, smarta nät och lastbalansering.
ABB erbjuder lösningar inom området, allt från styrning av elnät på olika nivåer, integrering av förnybara energikällor samt batterilager och förstås smart laddning.
Fokus på framtidens lösningar
John Engdahl är produktansvarig för laddinfrastruktur på ABB och han berättar om företagets planer för att bidra till nästa steg i utvecklingen av elektrifierade fordon.
- En väl utbredd laddinfrastruktur är en viktig del för att stödja övergången till hållbara transporter. För satsningar på framtidens lösningar bygger vi ett globalt forskningscenter i Delfts, Nederländerna. Där kommer hållbarhet vara i fokus när utveckling inom förnybar energi och eMobility sker.
ABB är även titelsponsor för det banbrytande FIA Formula E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA. Detta fungerar som pådrivare av utvecklingen av teknik inom emobility och laddinfrastruktur som inkluderar elbilar, batterier och laddning.
* I Göteborg arbetar 15 aktörer från industri, forskning och samhälle tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går under benämningen ElectriCity.