En smart robot som ökar andelen återvunnet material, kunskapsutbyte och åtaganden om samarbete över branschgränser är några av resultaten från Circular Initiative 2019 – den nya arenan för cirkulära flöden.

Den 27 juni hölls den första upplagan av Circular Initiative – en branschöverskridande samarbetsarena där svenska företag ska driva frågan kring ökade cirkulära materialflöden inom svensk industri.
Bakom initiativet står Stena Recycling som tillsammans med ABB, Combitech, Electrolux och Stora Enso bjudit in några av Sveriges främsta företag. Det är tydligt att frågan om cirkulära flöden har stor dragningskraft. Totalt deltog cirka 250 gäster från en mängd olika branscher.
"Vi behöver skapa fler användbara resurser av avfall och öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin. Att så många deltog igår bådar gott för samarbetet och framtiden" säger Kristofer Sundsgård, vd på Stena Recycling.
Robotteknik utvecklar återvinningsindustrin
Circular Initiative ska leda till konkreta åtgärder och dagen bjöd på en mängd intressanta diskussioner. Dessutom presenterade Stena Recycling, ABB, Combitech och Electrolux för första gången ett gemensamt innovationsprojekt. Det första av flera samarbeten inom initiativet.
Tillsammans har bolagen byggt en pilotanläggning för effektivare återvinning av elektriska produkter med hjälp av robotteknik och delning av produktdata. Enkelt förklarat skannas avfallet för att identifiera produkt och material. Med data från tillverkaren avgör roboten vilka fraktioner som kan återvinnas och genomför demonteringen. Resultatet blir mindre förluster och bättre kvalitet på det som återvinns, vilket bidrar till mer hållbar produktion och konsumtion.
"Det är med samarbeten vi driver svensk teknologi och industri framåt. I det här partnerskapet kan vi testa nya lösningar där vår teknologi kring automation och robotisering är viktiga delar i ett självlärande system. Resultatet är effektivare separering och maximerat återtag av material i Stena Recyclings processer", säger Martin Björnmalm, affärsutvecklare på ABB.