Jag heter Andrew Wheeler och är ansvarig för digital marknadsföring för ABB:s affärsområde Electrification och jag ingår i teamet som formar ABB Connects framtida inriktning. Alla åsikter här är mina egna. Här kan du läsa mer om ABB Connect.
Efter introduktionen 2015 har ABB Connect fortsatt att utvecklats och förbättrats baserat på er feedback. Som ett resultat har ABB Connect blivit den mest använda appen inom affärsområdet Electrification och med alla förbättringar kan det vara svårt att hålla reda på vad som hänt.
I denna artikel kommer jag att gå igenom 5 funktioner i ABB Connect som du inte får missa.
1. Konfigurera produkter direkt i appen
I år har vi fått se en ny integration av ABB Connect och e-Configure/Online-katalogen.
E-Configure/Online-katalogen är ett programmeringsverktyg som gör att du kan välja och konfigurera rätt avpassade komponenter för lågspänningsskydd och motorstartslösningar snabbare och mer exakt än tidigare.

E-Configure/Online-katalogen nås enkelt från produktvyn i ABB Connect. Klicka bara på Configure the product (Konfigurera produkten).
2. Tillgång till en mängd olika övnings- och utbildningsprogram
ABB Connect är nu smidigt integrerat med utbildningsportalen ABB myLearning. Tack vare denna integration kan vi visa och erbjuda det allra senaste inom utbildning, webbseminarier för produkter och övriga online-kurser. Dessutom kan du registrera och anmäla dig till en kurs direkt i ABB Connect.

Precis som med många av våra integrationsuppdateringar kommer vi att få se många fler förbättringar – från filtrering av produkt och kurser till förbättrad sökfunktion och uppdateringar av gränssnittet.
3. Läs mer om vårt affärsområde Electrification
Den uppdaterade sektionen ”Verksamhet” i ABB Connect visar nu på ett bättre sätt vårt heltäckande erbjudande med viktiga kundreferenser och detaljer om aktiva lösningar runtom i världen.

4. ABB Ability kommer till ABB Connect
Med ABB Ability™ ger vi dig tillgång till hela vårt digitala erbjudande. Vi erbjuder produkter, system, lösningar, tjänster och en plattform som gör att du vet mer, kan göra mer och kan göra det bättre.
5. Dokumenthanteringen blir enklare och enklare
PDF-dokument används ofta i vardagen av många av oss. Allt från faktablad till broschyrer och kataloger och tack vare det lättillgängliga, effektiva och smidiga sättet att bläddra igenom detaljerna är de helt avgörande för en god upplevelse på kort och lång sikt.

I ABB Connect kan du nu snabbt söka efter dokument, lägga till dem i dina favoriter, kombinera separata filer i större presentationer och även ladda ned dem vid behov för att senare ha dem till hands.
Tryck bara på 'Documentation' under Genvägar och använd sedan filteralternativet på högersidan.
Och det var allihop – 5 av mina bästa funktioner i ABB Connect. Vilka tycker du bäst om? Vilka har jag missat som du vill lägga till?
ABB Connect är tillgänglig utan kostnad för iOS, Android och Windows 10. Mer information om appen finns på den officiella webbplatsen.