Linxon, ett joint venture mellan ABB och SNC-Lavalin, kommer att leverera en transformatorstation till Svenska kraftnät, med ABB som huvudsaklig produktleverantör. Ordern är värd ca 65 miljoner USD och består primärt av ett 400 kV gasisolerat ställverk (GIS) och två krafttransformatorer, med uppgiften att uppgradera, förstärka och utöka elnätet i centrala Stockholm.

I takt med att Stockholms befolkningsmängd ökar, så finns det ett behov av att stärka och förnya elnätet för att säkra framtida elbehov. Svenska kraftnät har därför, tillsammans med Ellevio och Vattenfall, beslutat att genomföra en större modernisering av nätet i Stockholm, projektet “Stockholms Ström”. För att förverkliga detta behöver drygt femtio delprojekt genomföras. Arbetet inkluderar en ny kabeltunnel under staden, uppgradering av spänningsnivån och ersättning av gamla transformatorstationer. Omkring 1,5 miljoner invånare kommer att kunna dra nytta av upprustningen av Stockholms elnät.
Transformatorstationen på 400 kV GIS kommer att byggas vid den södra utgången av tunneln, nära Hammarby Sjöstad och det kommer att koppla ihop elkablar från Anneberg norr om Stockholm och kablar från det planerade ställverket Snösätra i Högdalen söderut. Det nya ställverket kommer även att förstärka inmatningen till den befintliga 220 kV transformatorstationen i Skanstull. Stationen kommer att installeras i en tvåvåningsbyggnad, som delvis ligger under marken för att spara värdefull yta i de tätbefolkade centrala delarna av huvudstaden. Den komplexa placeringen av stationen samt transportlogistiken mitt i Stockholm är mycket utmanande och kräver solid projektledning och projektkoordination.
Utrustningen i transformatorstationen är spjutspetsteknik för att säkra ett tillförlitligt och hållbart elnät. Leveransen består av ett 400 kV GIS-ställverk, två stora krafttransformatorer (400/220/11 kV 500 MVA) med digital övervakning, två 400 kV shuntreaktorer samt kontrollsystemet MicroSCADA Pro. Alla primära produkter tillverkas av ABB. Skanska kommer att svara för den komplicerade byggnationen som förväntas starta under hösten 2019. Igångsättningen av stationen planeras till mitten av 2022.
Läs hela pressmeddelandet här.