Billerud investerar i nya energieffektiva drivsystem från ABB Säkerställer tillgängligheten i sin största pappersmaskin

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order på nya drivsystem för en av Billerud Gruvöns pappersmaskiner, PM6. Billerud byter drivutrustningen i pappermaskinen till ny modern utrustning för att säkra tillgängligheten på maskinen.

Den nya utrustningen kommer inte bara att säkra tillgängligheten, utan innebär också att drivsystemet inte begränsar en eventuell framtida produktionsökning från dagens 700 m/min. Det sker också ett teknikskifte genom att man går från DC till AC-teknik samt byter spänningsnivån från 500 V till 690 V.

I ABB:s lösning ingår ACS800 multidrivställverk som säkerställer att energin som skapas vid inbromsning av maskinen kan tas tillvara och matas tillbaks på inkommande nät. Utbyte av gamla DC-motorer till AC-motorer, ECO Dry transformatorer som ingår i ABB:s gröna transformatorprogram, nödstoppssystem baserat på ABB:s säkerhets-PLC integrerat mot överordnat system och reservdelar. Vidare ingår styrning med AC450 samt konstruktion, idrifttagning, utbildning och installation av utrustningen.

Utbytet kommer att ske i två etapper där vira- och presspartiet genomförs under hösten 2012 och utbytet för torkarpartiet och rullstol genomförs våren 2014.

I pappersmaskinen tillverkas världens starkaste fluting som används till wellpapp, Billerud Flute. Den exporteras främst till länderna i medelhavet för tillverkning av kartonger till fruktodlare i området.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Process Automation
Lars-Gunnar Josefsson
Key Account Manager Pulp and Paper
Tel: +46 21-32 93 57
lars-gunnar.josefsson@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef, ABB Sverige
Tel: +46 21-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp