ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, lanserar MACHsense-R i samband med Elfack 2013 i Göteborg. MACHsense-R är en del av det framgångsrika MACHsense-konceptet och gör det möjligt att fjärrövervaka motorer och generatorer i realtid.
"Det är en trygghet för kunden att kunna kontrollera en kritisk motorapplikation utan att vara på plats. Systemet analyserar kontinuerligt all information och larmar för eventuella defekter långt innan något allvarligt inträffar", säger Christer Larsson, produktchef för diagnostik på ABB Service.
Unikt för MACHsense-R är att mätinstrument för både el och mekanik används. Förutom övervakning av ström, spänning och vibrationer mäts och analyseras även indata från mekaniska komponenter som stator och rotor.
"Vi har byggt in ABB:s hundraåriga kunskap om elmotorer i systemets algoritmer och programvara. MACHsense-R ställer tidiga diagnoser med enastående precision", tillägger Christer Larsson.
Mer konkret innebär en investering i MACHsense-R att den aktuella motorn förses med specialutvecklade sensorer som samlar in och överför nyckeldata till ABB:s mätserver genom 3G-nätet. Via supporttjänsten går sedan larm om avvikelser direkt till kund och ABB:s service- och teknikcentra.
"Det betyder att både kunden och ABB:s experter får en tidig varning om eventuella defekter i motorn. Det ger oss möjlighet att arbeta förebyggande och åtgärda problemet vid planerade stopp. Förutom att motorns livslängd förlängs får kunden samtidigt ett mer kostnadseffektivt underhåll och undviker plötsliga produktionsstopp. MACHsense-R är en av många avancerade diagnostiktjänster som kan tecknas inom ramen för våra Serviceavtal", säger Patrik Skoog, säljchef för Motor- och Generatorservice inom ABB.
MACHsense-R är särskilt lämpad för produktionskritiska drifter och svårtillgängliga maskiner, exempelvis motorer och generatorer på offshore-plattformar och i vindkraftparker.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
| ABB Service Patrik Skoog Försäljningschef, Motor- och Generatorservice Tel: 040- 55 00 18 patrik.skoog@se.abb.com |
ABB Service Christer Larsson Produktchef, diagnostik Tel: 072- 722 20 50 christer.x.larsson@se.abb.com |