ABB tar hem order värd 40 miljoner dollar för att stärka kraftinfrastrukturen i Sri Lanka

Ställverk ska öka överföringskapaciteten och ge tillförlitligare elförsörjning i de centrala och västra provinserna

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order värd runt 40 miljoner dollar av Ceylon Electricity Board (CEB) på leverans av två nya ställverk för 220 kilovolt (kV) och uppgradering av ett befintligt ställverk i Sri Lanka. Ordern bokades i fjärde kvartalet 2014.

De nya ställverken ska byggas i Polpitiya i centrala provinsen och Padukka, nära huvudstaden Colombo, i västra provinsen. I ordern ingår också att uppgradera det befintliga ställverket i Pannipitiya, en förort till Colombo. Projektet ska enligt plan vara klart 2017.

Den nya infrastrukturen är en del av landets satsning Clean Energy and Network Improvement Project som syftar till att stärka det nationella elnätet genom att öka kapaciteten, möjliggöra integrering av mer förnybar energi såväl som att minska förlusterna och göra elleveranserna säkrare. Fram till år 2020 planerar regeringen att öka elproduktionen med mer än 2 500 megawatt (MW) och andelen förnybar energi i elnätet till runt 20 procent.

Som en del av det nyckelfärdiga projektet ska ABB konstruera, leverera och driftsätta ställverken inklusive följande utrustning: luftisolerat ställverk för högspänning, gasisolerat inomhusställverk för mellanspänning, krafttransformatorer, skydds- och automationsutrustning enligt IEC 61850 samt fiberoptiska kommunikationssystem.

"Dessa ställverk kommer att förbättra överföringskapaciteten och hjälpa till att möta Sri Lankas växande elbehov", säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. "Vi är glada att få stödja landet i utvecklingen av dess kraftinfrastruktur för att uppnå en tillförlitlig och effektiv elförsörjning."

ABB är världens ledande leverantör av luftisolerade, gasisolerade och hybridvarianter av ställverk för spänningsnivåer upp till 1 100 kilovolt (kV). Dessa ställverk bidrar till effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av elkraft med låg miljöpåverkan för energiföretag, industrier och kommersiella verksamheter såväl som kunder inom järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Group Media Relations
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
Tel: +41 43 317 6568
Media.relations@ch.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp