ComfortTouch-panelerna är avsedda för uppgifter inom information, underhållning och styrning i en fastighet. Tillsammans med en KNX-anläggning ger de goda möjligheter att styra och kontrollera husets alla funktioner. Med den nya kameramodulen kan du ringa andra paneler i anläggningen och kommunicera med ljud och bild, eller övervaka det rum där panelen är placerad. Externa IP-kameror kan övervaka entréer eller ekonomibyggnader.
ABB lanserar luftkvalitetssensor LGS/A 1.1, en ny energibesparande KNX-produkt för automatisk styrning av luftkvalitet i exempelvis konferensrum och skolsalar. Sensorn mäter CO2, luftfuktighet och temperatur och ger rummet rätt klimat - oavsett hur många som vistas i det. Den väggmonterade sensorn kommunicerar direkt med värme- och ventilationssystemet, vilket ger en noggrann och snabb reglering.
Bildtext: Både design och funktion utvecklas snabbt när det gäller KNX-produkter från ABB.
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| ABB Low Voltage Products Mats Eriksson, Marknadskommunikatör Cewe-Control Tel: +46 (0)21-32 00 23 mats.x.eriksson@se.abb.com |