ABB ska leverera nya energieffektiva drivsystem till Kvarnsvedens Bruk

Moderniserar driften av 2 superkalandrar för pappersmaskin PM8

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en beställning på ombyggnad av drivsystem för Kvarnsvedens två superkalandrar till PM8. De nya systemen kommer att ge avsevärt högre tillänglighet och prestanda samt även effektivisera energiförbrukningen för de båda kalandrarna.

ABB kommer att byta ut de 25 år gamla drivsystemen mot dagens moderna system med digitala drifter och processpaneler med användarvänligare operatörsinterface som möjliggör snabb och enkel hantering med information i realtid. Utbytet av den äldre analoga styrelektroniken medför också att man bygger bort driftstörningar vid åska, störningar som annars ger oönskade stopp med kassation som följd.

Systemet är baserat på Compact 800, som tillhör samma familj som System 800xA, med AC800M och Processpaneler 865.

Driftsättning av drivsystemen kommer att ske i juni 2010.

Kvarnsvedens pappersbruk.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Process Automation:
Lars-Gunnar Josefsson, Kundansvarig
Tel: 021- 32 93 57
lars-gunnar.josefsson@se.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021- 32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp